Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
Accopp.induttivo IOL V1.1 sec. Mas. M12 M30
Il prodotto può differire dall'immagine

Accopp.induttivo IOL V1.1 sec. Mas. M12 M30

IO-Link accoppiatore secondario
Codice: 59451
Peso: 0.234 kg
Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

IO-Link Coupler (sec.)
M12 (4 poli)
Cavo di connessione 0.3 m
IO-Link V1.1
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Dati tecnici
Distanza nominale 0...7 mm (prim./sec.)
Potenza in stand-by (accoppiato) 4 W
Potenza in stand-by (disaccoppiato) 1 W
Tempo di avvio/accoppiamento 10 ms
Tempo di standby 160 ms
Protetto da cortocircuito si
Protezione contro l'inversione di polarità si
Rotazione 1250 rpm
Dati generali
Grado di protezione IP67/IP68
Materiale (custodia) Ottone, cromato
Etichettatura Etichettatura laser
Range temperatura -20...+55 °C
Dimensioni H×L×P 30×30×76.4 mm
IO-Link
Specification IO-Link V1.1
Modalità di funzionamento COM2 (38.4 kbit/s)
Port Class A
Connessioni
IO-Link M12 (femmina) 4 poli, A-code
Uscita (sec.)
Tensione d'esercizio 24 V DC ±10%
Corrente di uscita 500 mA
Corrente di picco 2.4 A (0.1 ms); 10 A (0.02 ms)
Diagnostica
Stato comunicazione tramite LED
Diagnostica tramite LED si
dati commerciali
EAN 4048879678315
eClass 27242604
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099
paese di origine CZ
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 59451_11-06.18_ce_z_a.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download File di progettazione 59451_p8_2_10.zip
  • Download File di progettazione 59451_dxf_x_a.zip
  • Download File di progettazione 59451_stp_x_a.zip
  • Download Istruzioni d'installazione 59450_ina_2_12.pdf
  • Download Manuali 59450_hdb_x_14.zip
IO-Link
* più IVA, più costi d'invio