IO-Link / convertitore analogico
AI Multi I/U, M12, diritto
Codice: | 5000-00501-1300001 |
Peso: | 0.045 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
IO-Link / analog converter
AI Multi U/I, M12
16Bit, IP65/67, IO-Link V1.1, Class A
AI Multi U/I, M12
16Bit, IP65/67, IO-Link V1.1, Class A
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC | 24 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC min | 18 V |
Tensione di esercizio CC max | 30 V |
Norm operating voltage | EN 61131-2 |
Tensione di esercizio US CC | 24 V |
Corrente assorbita max | 19 mA |
Dati elettrici | Ingresso
Filtro mediano dati di processo parametrizzabile | si |
---|---|
Capacità di corrente max | 0,2 A |
Tempo di conversione ingresso analogico max | 5 ms |
Comunicazione industriale | IO-Link
IO-Link lunghezza dati di processo ingresso | 2 Bytes |
---|---|
IO-Link ID revisione | V1.1 |
IO-Link tempo di ciclo min | 2,3 ms |
IO-Link transmission rate | COM2 (38.4 kbit/s) |
Port Class | A |
Diagnosi
Diagnostica tramite IO-Link | si |
---|---|
Diagnostica tramite LED | si |
IO-Link eventi | Limite inferiore, Sovratensione alimentazione, Untersteuerung, limite superiore, Übersteuerung |
Diagnosi di cortocircuito | si |
Indicatore LED | Connessione Ethernet/traffico dati |
Monitoraggio di temperatura | si |
Diagnosi di sovraccarico | si |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65, IP67 |
---|---|
Protezione contro l'inversione di polarità | si |
Protezione da cortocircuito alimentazione del sensore | si |
Resistenza nei confronti di carichi con ritorno di alimentazione | si |
Protezione sovratensione | si |
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale custodia | Plastica |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 32,3 mm |
---|---|
Larghezza | 77,2 mm |
Profondità | 15 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -30 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 70 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -40 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 85 °C |
Dati di connessione
Connection types
Tipo di collegamento 1 | AI |
---|---|
Tipo di collegamento 2 | IO-Link AI |
Tipo di collegamento 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | A |
N. di poli | 4 |
PIN 1 | + US |
PIN 2 | A + |
PIN 3 | 0 V (Analog US) |
PIN 4 | A - |
Tipo di collegamento 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | A |
N. di poli | 4 |
PIN 1 | 24 V DC (L +) |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | 0 V (L -) |
PIN 4 | C / Q / IO-Link |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27242601 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242602 |
ECLASS-7.0 | 27242602 |
ECLASS-8.0 | 27242602 |
ECLASS-9.0 | 27242602 |
ECLASS-10.1 | 27242602 |
ECLASS-11.1 | 27242602 |
ECLASS-12.0 | 27242602 |
ETIM-5.0 | EC001596 |
GTIN | 4048879588294 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85437090 |
Accessori
---- Elemento di connessione ----
---- Adattatore sensore-attuatore ----
---- Chiave dinamometrica ----