COMLIGHT56 luce di segnalazione, IO-Link
multicolore, buzzer
Codice: | 4000-76056-0000002 |
Peso: | 0.105 kg |
Paese di origine: | ID |
Disponibile immediatamente.
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC | 24 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC min | 18 V |
Tensione di esercizio CC max | 30 V |
Corrente nominale | 80 mA |
Potenza nominale | 2 W |
Comunicazione industriale | IO-Link
IO-Link lunghezza dati di processo uscita | 1 Bytes |
---|---|
IO-Link lunghezza dati di processo ingresso | 2 Bytes |
IO-Link ID revisione | V1.1 |
IO-Link tipo | Device |
IO-Link tempo di ciclo min | 8 ms |
IO-Link transmission rate | COM2 (38.4 kbit/s) |
Port Class | A |
Comunicazione industriale | HMI
Volume cicalino | 88 dB |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65 |
---|---|
Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Bloccato |
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale custodia | PC |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 108,7 mm |
---|---|
Larghezza | 56 mm |
Profondità | 56 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -25 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -40 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 75 °C |
Dati di connessione
Tipo di collegamento 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Codifica | A |
N. di poli | 4 |
PIN 1 | BN 24 V DC (0 V) |
PIN 3 | BU 0 V (24 V DC) |
PIN 4 | BK IO-Link |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27371220 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27110390 |
ECLASS-7.0 | 27110390 |
ECLASS-8.0 | 27110390 |
ECLASS-9.0 | 27110350 |
ECLASS-10.1 | 27110350 |
ECLASS-11.1 | 27110350 |
ECLASS-12.0 | 27110350 |
ETIM-5.0 | EC000232 |
GTIN | 4048879868440 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85319000 |
Accessori
---- Staffa di montaggio per torretta di segnalazione ----