Ti potrebbe interessare anche
IO-Link Hub
Modulo compatto
IO-Link V1.1
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Modulo compatto
IO-Link V1.1
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Dati generali
Grado di protezione | IP67 |
---|---|
Tipo di fissaggio | Fissaggio a vite con 4 fori |
Range temperatura | -25...+70 °C (temp. di stoccaggio -40...+70 °C) |
Dimensioni H×L×P | 145×55×32 mm |
Uscita
Alimentazione attuatore UA | 24 V DC (EN 61131-2), max. 4 A |
---|---|
Corrente per uscita | max. 0.4 A (protetto da cortocircuito e sovraccarico) |
Ingresso
Alimentazione sensore US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 100 mA (M12 femmina), protetto da cortocircuito e sovraccarico |
---|---|
Tipo | PNP (EN 61131-2) Type 3 |
Filtro d'ingresso | 1 ms |
Tempo di ritardo all'eccitazione | max. 8 ms (incl. durata ciclo IO-Link) |
IO-Link
IO-Link | Device |
---|---|
Modalità di funzionamento | COM2 (38.4 kbps) |
Parametri di trasmissione | 1 Byte (Inputs), 1 Byte (Outputs), 2 Byte (Diagnostic) |
Port Class | B |
Specification | IO-Link V1.1 |
Tempo ciclo | 2.3 ms |
Comunicazione interna
Corrente assorbita | max. 35 mA |
---|---|
Indicatore LED | US: alimentazione sensore (verde: OK); IOL: (verde: OK); UA: alimentazione attuatore (verde: OK) |
Parametrizzazione
PIN 2 | Input (port 0...3); Output (port 4...7) |
---|---|
PIN 4 | Input (port 0...3); Output (port 4...7) |
Diagnostica
Stato comunicazione | tramite LED |
---|---|
Diagnostica tramite LED | per modulo e canale |
Diagnostica tramite BUS | per modulo e canale |
Monitoraggio - sottotensione | si |
Monitoraggio - nessuna tensione | si |
Cortocircuito e sovraccarico | si, disinserzione singolo canale |
Allarme attuatore | su canale tramite LED e BUS |
dati commerciali
EAN | 4048879619189 |
---|---|
eClass | 27242604 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85176200 |
paese di origine | DE |