MVP12 IOL-B Plastico DI8+DO8
Hub IO-Link Classe B, 8 ingressi digitali, 8 uscite digitali 0,4A
Codice: | 59402 |
Peso: | 0.2 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Modulo compatto
IO-Link V1.1
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
IO-Link V1.1
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Dati tecnici
Dati elettrici | Ingresso
Type input | PNP (EN 61131-2) Type 3 |
---|---|
Filtro per tempo di ingresso | 1 ms |
Dati elettrici | Uscita
Resistente a sovraccarico | si |
---|---|
Protetto da cortocircuito | si |
Corrente di uscita per ciascun pin max | 0,4 A |
Comunicazione industriale | IO-Link
IO-Link ID revisione | V1.1 |
---|---|
IO-Link tipo | Device |
IO-Link tempo di ciclo min | 2,3 ms |
IO-Link transmission rate | COM2 (38.4 kbit/s) |
Port Class | B |
Diagnosi
Diagnostica tramite LED | per modulo e canale |
---|---|
IO-Link eventi | Nessuna tensione, Sottotensione alimentazione |
Diagnosi di cortocircuito | si |
Indicatore LED | Connessione Ethernet/traffico dati |
Diagnosi di sovraccarico | si |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type | Fissaggio a vite con 2 fori |
---|---|
Altezza | 126 mm |
Larghezza | 50 mm |
Profondità | 34,5 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -25 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 70 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -40 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 70 °C |
Dati di connessione
Connection types
Tipo di collegamento 1 | X0-X3 |
---|---|
Tipo di collegamento 2 | X0-X3 |
Tipo di collegamento 3 | X4-X7 |
Tipo di collegamento 4 | X4-X7 |
Tipo di collegamento 5 | XZ1 |
Connection type 6 | XZ1 |
Tipo di collegamento 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | A |
N. di poli | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US) |
PIN 2 | DI |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | DI |
PIN 5 | n.c. |
Tipo di collegamento 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Codifica | A |
N. di poli | 5 |
PIN 1 | 24 V DC US |
PIN 2 | DI |
PIN 3 | 0 V US |
PIN 4 | DI |
PIN 5 | n.c. |
Tipo di collegamento 3
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | A |
N. di poli | 5 |
PIN 1 | n.c. |
PIN 2 | DO |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | DO |
PIN 5 | PE |
Tipo di collegamento 4
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Codifica | A |
N. di poli | 5 |
PIN 1 | n.c. |
PIN 2 | DO |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | DO |
PIN 5 | PE |
Tipo di collegamento 5
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Codifica | A |
N. di poli | 5 |
PIN 1 | 24 V DC US |
PIN 2 | 24 V DC UA |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | IO-Link |
PIN 5 | 0 V |
Connection type 6
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Codifica | A |
N. di poli | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US) |
PIN 2 | 24 V DC (UA) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | IO-Link |
PIN 5 | 0 V |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879695695 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Accessori
---- Tappo a vite ----
---- Marcatore per dispositivo ----
---- Materiale per messa a terra ----
---- Adattatore sensore-attuatore ----