IMPACT67 EIP DIO16
Ethernet/IP, ingressi e uscite digitali 1,6A
Codice: | 55089 |
Peso: | 0.52 kg |
Paese di origine: | DE |
Esaurito - Data di consegna su richiesta
Descrizione
Ingressi/uscite digitali
DIO8 DIO8
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-code
7/8", 5 poli, 2× max. 9 A
M12, 5 poli, A-code
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
DIO8 DIO8
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-code
7/8", 5 poli, 2× max. 9 A
M12, 5 poli, A-code
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.




Dati tecnici
Dati generali
Tipo di fissaggio | Fissaggio a vite con 2 fori, compatibile con moduli I/O serie MVK |
---|---|
Range temperatura | -25...+55 °C (temp. di stoccaggio -25...+70 °C) |
Grado di protezione | IP67 |
Dimensioni H×L×P | 39×63×225 mm |
Uscita
Carico lampada | 10 W |
---|---|
Alimentazione attuatore UA | 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A |
Corrente per uscita | max. 1.6 A (protetto da cortocircuito e sovraccarico) |
Ingresso
Alimentazione sensore US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 femmina), protetto da cortocircuito e sovraccarico |
---|---|
Tipo | per sensori a 3 fili o interruttori meccanici, PNP |
Parametrizzazione
PIN 4 | Input/Output (port X0...X7) |
---|---|
PIN 2 | Input/Output (port X0...X7) |
Connessioni
Bus di campo | Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-code |
---|---|
Alimentazione sensore-sistema/attuatore | 7/8", 5 poli, 2× max. 9 A |
Ingressi I/O | M12, 5 poli, A-code |
EtherNet/IP
Indirizzamento | DHCP, BOOTP o indirizzo IP tramite rotary switch |
---|---|
DLR (Device Level Ring) | si |
Product article number of manufacturer | 55089 |
---|
Diagnostica
Stato comunicazione | tramite LED |
---|---|
Diagnostica tramite LED | per modulo e canale |
Diagnostica tramite BUS | per modulo e canale |
Monitoraggio - sottotensione | si |
Monitoraggio - nessuna tensione | si |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
EAN | 4048879445467 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Accessori
---- Tappo filettato ----
---- Marcatore per dispositivo ----
---- Connettore circolare a cablare ----
---- Tappo a vite ----
---- Adattatore sensore-attuatore ----
---- Materiale per messa a terra ----