IMPACT67 Pro PN DIO8+DIO8/IOL8 M12-L 4P
PROFINET IRT, ingressi/uscite digitali 2A, IO-Link Classe A/B
Codice: | 54620 |
Peso: | 0.47 kg |
Paese di origine: | DE |
Esaurito - Data di consegna su richiesta
Descrizione
Ingressi/uscite digitali
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-code
IO-Link Master V1.1
M12 Power, 4 poli, L-code
M12, 5 poli, A-code
Custodia pressofusa.
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-code
IO-Link Master V1.1
M12 Power, 4 poli, L-code
M12, 5 poli, A-code
Custodia pressofusa.
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".



Dati tecnici
Ingresso
Alimentazione sensore US | 24 V CC (EN 61131-2), max. 2 A di carico per porta, resistente a cortocircuiti e sovraccarichi, somma max. 10 A porta X0...X7 |
---|---|
Tipo | per sensori a 3 fili o interruttori meccanici, PNP, IO-Link Devices |
Uscita
Alimentazione attuatore UA | 24 V DC (EN 61131-2), max. 10 A Port X0...X7 |
---|---|
Corrente per uscita | max. 2 A per ogni pin (resistente a cortocircuiti e sovraccarichi), max. 4 A per porta |
Dati generali
Tipo di fissaggio | Fissaggio a vite con 2 fori, compatibile con moduli I/O serie MVK |
---|---|
Range temperatura | -25...+70 °C (temp. di stoccaggio -40...+80 °C) |
Grado di protezione | IP67 |
Dimensioni H×L×P | 37×63×225 mm |
Diagnostica
Stato comunicazione | tramite LED |
---|---|
Diagnostica tramite BUS | per modulo e canale |
Diagnostica tramite LED | per modulo e canale |
Allarme attuatore | su canale tramite LED e BUS |
Monitoraggio - sottotensione | si |
Monitoraggio - nessuna tensione | si |
Rottura cavo | per porta |
IO-Link
Port Class | Class A + B (senza separazione galvanica) |
---|---|
IO-Link | 8× Master |
Parametri di trasmissione | 32 Byte (In) 32 Byte (Out) tramite porta IO-Link |
Modalità di funzionamento | COM1; COM2; COM3 (automatic) |
PROFINET
Specification | V2.3, Conformance Class C (IRT) |
---|---|
Indirizzamento | DCP |
PROFINET Netload Class | III |
Shared Device | si, per 2 controllori |
Connessioni
Bus di campo | Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-code |
---|---|
Alimentazione sensore-sistema/attuatore | M12 Power, 4 poli, L-code, 2× max. 16 A |
Ingressi I/O | M12, 5 poli, A-code |
Parametrizzazione
PIN 4 | Ingresso/Uscita (porta X0...X7); master IO-Link (porta X0...X7) |
---|---|
PIN 2 | Input/Output (port X0...X7); U-Actuator IO-Link Class B (port X0...X7) |
Funzioni IIoT
IIoT Interfaces | yes (OPC UA, MQTT, JSON REST API) |
---|---|
Interfaccia web | si |
Monitoraggio - temperatura | si |
Monitoraggio - energia | sì (corrente e tensione) |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001597 |
EAN | 4065909022832 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Accessori
---- Connettore circolare a cablare ----
---- Cavo di potenza ----
-
consiglio
---- Chiave dinamometrica ----
---- Materiale per messa a terra ----
---- Tappo a vite ----
---- Adattatore sensore-attuatore ----
-
consiglio