Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Ingressi digitali

DI16 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-code
M12, 5 poli, A-code
FSU (Fast-Start-Up)
Separazione galvanica
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Tecnologie bus
Dati generali
Tipo di fissaggio Fissaggio a vite con 2 fori
Range temperatura -25...+55 °C (temp. di stoccaggio -25...+70 °C)
Grado di protezione IP67
Dimensioni H×L×P 37×63×225 mm
Ingresso
Alimentazione sensore US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 femmina), protetto da cortocircuito e sovraccarico
Tipo per sensori a 3 fili o interruttori meccanici, PNP
Parametrizzazione
PIN 4 Input
PIN 2 Input
Connessioni
Bus di campo Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-code
Ingressi I/O M12, 5 poli, A-code
PROFINET
Specification V2.3, Conformance Class C (IRT)
Indirizzamento DCP
FSU (Fast-Start-Up) max. 500 ms
PROFINET Netload Class III
Shared Device si, per 2 controllori
Certificazioni
Certificazioni UL
Certificazioni CSA
Diagnostica
Stato comunicazione tramite LED
Diagnostica tramite LED per modulo e canale
Diagnostica tramite BUS per modulo e canale
Allarme attuatore su canale tramite LED e BUS
Monitoraggio - sottotensione si
Monitoraggio - nessuna tensione si
Rottura cavo per porta
dati commerciali
EAN 4048879852234
Lotto minimo ordinabile 1.000
Numero di tariffa doganale 85389099
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni: UL Listed CA 55153_E201820-NRAQ7_ULC_Z_A.PDF
  • Download Approvazioni: UL Listed US 55153_E201820-NRAQ_UL_Z_A.PDF
  • Download Descrizione del dispositivo: GSDML 55130_IMPACT67_KF0_X_15.ZIP
  • Download Documento: Istruzioni d'installazione 20559091_INA_X_10.ZIP
  • Download Documento: Istruzioni d'installazione 55153_INA_X_12.ZIP
  • Download File di progettazione: DXF 55150_DXF_X_A.ZIP
  • Download File di progettazione: P8 55153_P8_2_10.ZIP
  • Download File di progettazione: STP 55150_STP_X_C.ZIP
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 55153_05-10.21_UK_Z_A.PDF
  • Download Informazioni: MTTF Report 55153_SN29500(40°C)-BERECHNUNG_MTTF_P_A.PDF
* più IVA, più costi d'invio