MVK PB DO16
Profibus DP, 8 uscite digitali 1,6A
Codice: | 55290 |
Peso: | 0.82 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Uscite digitali
DO8 DO8
PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, B-code
7/8", 5 poli, 2× max. 9 A
M12, 5 poli, A-code
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
DO8 DO8
PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, B-code
7/8", 5 poli, 2× max. 9 A
M12, 5 poli, A-code
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.



Dati tecnici
Uscita
Carico lampada | 10 W |
---|---|
Alimentazione attuatore UA | 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A |
Corrente per uscita | max. 1.6 A (protetto da cortocircuito e sovraccarico) |
Dati generali
Tipo di fissaggio | Fissaggio a vite con 2 fori |
---|---|
Range temperatura | -25...+55 °C (temp. di stoccaggio -25...+70 °C) |
Grado di protezione | IP67 |
Dimensioni H×L×P | 42×63×225 mm |
Diagnostica
Stato comunicazione | tramite LED |
---|---|
Diagnostica tramite BUS | per modulo e canale |
Diagnostica tramite LED | per modulo e canale |
Allarme attuatore | su canale tramite LED e BUS |
Monitoraggio - sottotensione | si |
Monitoraggio - nessuna tensione | si |
Cortocircuito e sovraccarico | si |
Rottura cavo | per porta |
PROFIBUS
Indirizzamento | Rotary switch 1...99 |
---|
Connessioni
Bus di campo | PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, B-code |
---|---|
Alimentazione sensore-sistema/attuatore | 7/8", 5 poli, 2× max. 9 A |
Ingressi I/O | M12, 5 poli, A-code |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
EAN | 4048879051613 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Accessori
---- Resistenza di chiusura ----
---- Connettore circolare a cablare ----
---- Adattatore sensore-attuatore ----
-
consiglio
---- Tappo a vite ----
---- Marcatore per dispositivo ----
---- Tappo filettato ----