Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611

MVK PN DI8 DI8 PushPull sep. galvanica

PROFINET IRT, ingressi digitali, separazione galvanica tra US e UA (K3)
Codice: 55528
Peso: 0.975 kg
Paese di origine:  DE
Esaurito - Data di consegna su richiesta
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Descrizione

Ingressi digitali
DI8 DI8 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; Connettore dati Push Pull RJ45
Connettore di potenza Push Pull, max. 12 A
M12, 5 poli, A-code
Separazione galvanica
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Certificate
Certificate
Certificate
Tecnologie bus

Dati generali
Tipo di fissaggio Fissaggio a vite con 2 fori
Range temperatura 0...+55 °C (temp. di stoccaggio -20...+70 °C)
Grado di protezione IP67
Dimensioni H×L×P 42.7×63×225 mm
Ingresso
Alimentazione sensore US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 femmina), protetto da cortocircuito e sovraccarico
Tipo per sensori a 3 fili o interruttori meccanici, PNP
Parametrizzazione
PIN 4 Input
PIN 2 Input
Connessioni
Bus di campo Ethernet 10/100 Mbit/s; Connettore dati Push Pull RJ45
Alimentazione sensore-sistema/attuatore Connettore di potenza Push Pull, max. 12 A
Ingressi I/O M12, 5 poli, A-code
PROFINET
Specification V2.2, Conformance Class C (IRT)
Indirizzamento DCP
FSU (Fast-Start-Up) max. 500 ms
PROFINET Netload Class III
MRP si
Shared Device si, per 2 controllori
Product article number of manufacturer 55528
Diagnostica
Stato comunicazione tramite LED
Diagnostica tramite BUS per modulo e canale
Diagnostica tramite LED per modulo e canale
Allarme attuatore su canale tramite LED e BUS
Monitoraggio - sottotensione si
Monitoraggio - nessuna tensione si
Cortocircuito e sovraccarico si
Rottura cavo per porta

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
EAN 4048879461672
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099

 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni: UL Listed CA 55528_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Approvazioni: UL Listed US 55528_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download Certificati: ProfiNet  55528_Z11453-jul22-v2.33_pn_z_e.pdf
  • Download Descrizione del dispositivo: GSDML 55264_MVK-M_KF0_42.zip
  • Download Documento: Dati di prodotto 55528_pd_x_10.zip
  • Download Documento: Istruzioni d'installazione 55528_ina_x_14.zip
  • Download Documento: Manuali 55374_hdb_x_33.zip
  • Download File di progettazione: DXF 55283_dxf_x_a.zip
  • Download File di progettazione: P8 55528_p8_2_50.zip
  • Download File di progettazione: STP 55283_stp_x_a.zip
  • Download Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 55528_02-03.21_ce_z_c.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 07-11-20_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 55528_02-03.21_uk_z_a.pdf
  • Download Informazioni: MTTF Report 55528_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_c.pdf
  • Download Software: Firmwareupdatetool 10500955_AutoUpdateX_TB3_x_31.zip

Cavo datiMostra tutto
Cavo alimentazioneMostra tutto
Cavo sensore/attuatoreMostra tutto

---- Marcatore per dispositivo ----
---- Connettore rettangolare a cablare ----
---- Tappo senza filettatura ----
---- Cavo di potenza ----
---- Adattatore sensore-attuatore ----
---- Presa a crimpare per conduttori rame ----
---- Tappo a vite ----
* più IVA, più costi d'invio