MVK Safety F-DI16/8
ProfiNet/PROFIsafe, ingressi di sicurezza
Codice: | 55562 |
Peso: | 0.98 kg |
Paese di origine: | DE |
Esaurito - Data di consegna su richiesta
Descrizione
Ingressi di sicurezza fino a cat. 4/PLe (EN ISO 13849-1), fino a SIL 3 (IEC 61508), fino a SILCL 3 (IEC 62061)
FDI16/8 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; Connettore dati Push Pull RJ45
Connettore di potenza Push Pull, max. 12 A
M12, 5 poli, A-code
FDI16/8 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; Connettore dati Push Pull RJ45
Connettore di potenza Push Pull, max. 12 A
M12, 5 poli, A-code






Dati tecnici
Dati generali
Tipo di fissaggio | Fissaggio a vite con 2 fori |
---|---|
Range temperatura | -20...+55 °C (temp. di stoccaggio -40...+70 °C) |
Grado di protezione | IP67 |
Dimensioni H×L×P | 44×63×225 mm |
Connessioni
Bus di campo | Ethernet 10/100 Mbit/s; Connettore dati Push Pull RJ45 |
---|---|
Alimentazione sensore-sistema/attuatore | Connettore di potenza Push Pull, max. 12 A |
Ingressi I/O | M12, 5 poli, A-code |
PROFINET
Specification | V2.2, Conformance Class C (IRT) |
---|---|
Indirizzamento | DCP |
MRP | si |
Shared Device | si, per 2 controllori |
Indicatori di sicurezza
DC | 98% |
---|---|
Durata | 20 anni |
Categoria | fino a 4 |
PFH | 1.70E-9 |
PL | fino a e |
SIL CL | fino a 3 |
SIL | fino a 3 |
Product article number of manufacturer | 55562 |
---|
Diagnostica
Stato comunicazione | tramite LED |
---|---|
Diagnostica tramite LED | per modulo e canale |
Diagnostica tramite BUS | per modulo e canale |
Allarme attuatore | su canale tramite LED e BUS |
Monitoraggio - sottotensione | si |
Monitoraggio - nessuna tensione | si |
Cortocircuito e sovraccarico | si |
Rilevazione cross-link | Sensore/Attuatore |
Rilevazione rottura filo | si |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
EAN | 4048879454209 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Accessori
---- Adattatore sensore-attuatore ----
---- Linea sensore-attuatore ----
---- Elemento di fissaggio ----
---- Tappo a vite ----
---- Marcatore per dispositivo ----
---- Pulsante Emergency Stop ----
---- Pulsante ----
---- Materiale per messa a terra ----