Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
MVK+MPNIO DI8 DI8 POF (polimero f. ottica)
Il prodotto può differire dall'immagine

MVK+MPNIO DI8 DI8 POF (polimero f. ottica)

PushPull con sep. galvanica
Codice: 55256
Peso: 0.977 kg
  Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

Ingressi digitali
DI8 DI8
Ethernet 10/100 Mbit/s; 2× SCRJ45 POF Push Pull
Connettore di potenza Push Pull, max. 12 A
M12, 5 poli, A-code
Separazione galvanica
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione". Custodia pressofusa.
Ingresso
Alimentazione sensore US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 femmina), protetto da cortocircuito e sovraccarico
Tipo per sensori a 3 fili o interruttori meccanici, PNP
Connessioni
Bus di campo Ethernet 10/100 Mbit/s; 2× SCRJ45 POF Push Pull
Alimentazione sensore-sistema/attuatore Connettore di potenza Push Pull, max. 12 A
Ingressi I/O M12, 5 poli, A-code
Dati generali
Grado di protezione IP67
Tipo di fissaggio Fissaggio a vite con 2 fori
Range temperatura 0...+55 °C (temp. di stoccaggio -20...+70 °C)
Dimensioni H×L×P 56.2×63×225 mm
PROFINET
FSU (Fast-Start-Up) max. 500 ms
PROFINET Netload Class I
Specification V2.2, Conformance Class B
MRP si
Indirizzamento DCP
Parametrizzazione
PIN 4 Input
PIN 2 Input
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
Allarme attuatore su canale tramite LED e BUS
Rottura cavo per porta
Altro POF - misura dumping/lunghezza
dati commerciali
EAN 4048879431200
eClass 27242604
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099
paese di origine DE
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 55256_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 55256_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 55256_Z10633-Feb18-Feb21_pn_z_e.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 55256_896-04.16_ce_z_c.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download File di configurazione 55264_MVK-M_kfg_42.zip
  • Download File di progettazione 55256_stp_x_a.zip
  • Download File di progettazione 55256_dxf_x_a.zip
  • Download File di progettazione 55256_p8_2_50.zip
  • Download Istruzioni d'installazione 55256_ina_6_14.pdf
  • Download Manuali 55374_hdb_x_28.zip
  • Download Software e driver 10500955_AutoUpdateX_x_23.zip
cULus
PROFINET
* più IVA, più costi d'invio