Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
Exact12 SAFETY calotta precabl. e morsetti
Il prodotto può differire dall'immagine

Exact12 SAFETY calotta precabl. e morsetti

10m PUR 20x0,34+3x0,75mm²
Codice: 8000-98749-4081000
Peso: 1.638 kg
In produzione
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

per distributori 8 vie, 5/4 poli
Cavo precablato con morsetti a molla
11/12 poli
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Dati tecnici
Custodia Plastica, antifiamma
Corrente totale max. 8 A
Dati generali
Range temperatura -20...+80 °C, a seconda della qualità del cavo
Cavi
Numero del cavo 408
N°/diametro del filo 20× 0.34 + 3× 0.75 mm²
Valori catena portacavo 5 Mio.
Colore grigio
Materiale (rivestimento) PUR (UL/CSA)
Ø esterno 10.4 mm ±5%
raggio di curvatura (fisso) 7.5× Ø esterno
Raggio di curvatura (mobile) 10× Ø esterno
Range temperatura (fissa) -40...+80 °C
Range temperatura (mobile) -5...+80 °C
Certificazioni (cavo) UL (AWM-Style 20233), CSA
dati commerciali
EAN 4048879315654
eClass 27143423
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290
paese di origine CZ
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 8000-98749-4081000_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 8000-98749-4081000_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
cULus
* più IVA, più costi d'invio