Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
calotta precabl. per distr. M12 4 vie 5p.
Il prodotto può differire dall'immagine

calotta precabl. per distr. M12 4 vie 5p.

con separazione del potenziale 30m PUR/PVC, 8x0,34+5X0,75
Codice: 8000-84659-3743000
Peso: 6.008 kg
In produzione
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

per distributori 4 vie, 5 poli
PUR/PVC
Separazione del potenziale
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
30.0 m
Dati tecnici
Custodia Plastica, antifiamma
Corrente totale max. 8 A
Dati generali
Range temperatura -20...+80 °C, a seconda della qualità del cavo
Cavi
Numero del cavo 374
N°/diametro del filo 8× 0.34 + 5× 0.75 mm²
Isolamento del filo PVC
Valori catena portacavo 1.5 Mio.
Colore grigio
Materiale (rivestimento) PUR/PVC
Ø esterno 9.2 mm ±5%
raggio di curvatura (fisso) 10× Ø esterno
Raggio di curvatura (mobile) 12× Ø esterno
Range temperatura (fissa) -30...+80 °C
Range temperatura (mobile) -30...+80 °C
Colore (rivestimento) grigio
dati commerciali
EAN 4048879055376
eClass 27143423
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
  • Download File di progettazione 8000-84459-3330300_dxf_x_a.zip
* più IVA, più costi d'invio