Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
calotta precablata per MVP12 6 vie, 5 poli  4027076
Il prodotto può differire dall'immagine

calotta precablata per MVP12 6 vie, 5 poli

con separazione del potenziale5m PUR/PVC 5x0,75+12x0,34

Codice: 4027076
Peso: 1.286 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

per distributori 6 vie, 5 poli
PUR/PVC
5.0 m
Separazione del potenziale
Nuovo cod. 8000-86659-3920500
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli

Dati elettrici | Alimentazione
Corrente cumulativa max 8 A
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza 33 mm
Larghezza 48 mm
Profondità 68 mm

Tipo di collegamento 1
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 5
PIN 1 +
PIN 2 NC S 2
PIN 3 -
PIN 4 NO S 1
PIN 5 PE
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 5
PIN 1 +
PIN 2 NC S 2
PIN 3 -
PIN 4 NO S 1
PIN 5 PE
Connection types
Tipo di collegamento 1 X1-X8
Tipo di collegamento 2
Family construction form free cable end
Colore portacontatti grigio
N. di poli 17
Family construction form free cable end
Colore portacontatti grigio
N. di poli 17

ECLASS-6.0 27143423
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440108
ECLASS-11.1 27440108
ECLASS-12.0 27440108
ETIM-5.0 EC002585
GTIN 4048879058148
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
* più IVA, più costi d'invio