Disponibilità
Grado di protezione
N. di ingressi
N. di canali
Tecnica di connessione con cavo costampato
Funzioni
Tipo di cavo
Se non sai quale tipo di cavo selezionare, filtra prima per "condizioni esterne", poi per "range temperatura" e "certificazioni". Ciò riduce la quantità di cavi tra cui puoi scegliere.
🎓 #MurrExpertTip:
Per la maggior parte delle applicazioni, gli esperti raccomandano i cavi di tipo PUR.
condizioni esterne
Famiglia di prodotto
La famiglia di prodotto permette la selezione automatica di alcune caratteristiche.
🎓 #MurrExpertTip:
Se non hai preferenze non selezionare questo filtro.
Tensione d'esercizio (V)
Materiale rivestimento
Lunghezza
🎓 #MurrExpertTip
Se la lunghezza desiderata non è disponibile a magazzino, ti suggeriamo di selezionare una lunghezza standard. I tempi di produzione, e quindi di consegna, saranno più veloci.
Le nostre lunghezze standard:
- Cavi con connettore:
0,3m, 0,6m, 1m, 1,5m, 2m, 3m, 5m, 7,5m, 10m - Bobine di cavo:
100m, 500m - Connettori a flangia:
0,2m, 0,5m, 1m - Cavi per distributore:
3m, 5m, 10m, 15m