Ti potrebbe interessare anche
PROFIBUS
Modulo slave radio
187.5 kbit/s
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Modulo slave radio
187.5 kbit/s
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Connessioni
Bus di campo | SUB-D, 9 poli |
---|
Dati tecnici
Tensione d'esercizio | 9...33 V DC |
---|---|
Frequenza | 2.4 GHz Bluetooth |
Corrente assorbita | 200 mA (24 V DC) |
Velocità di trasmissione | 187.5 kbit/s |
Dati generali
Norme | approved in: BE, DK, DE, EE, FI, FR (restricted), GB, IE, IS, IT, CA, LV, LT, LU, MT, NL, NO (without Spitzbergen), AT, PL, PT, SE, CH, SK, SI, EL, ES, CZ, HU, US, CY |
---|---|
Custodia | Plastica nero |
Grado di protezione | IP54 |
Dimensioni H×L×P | 230×101×30 mm |
Connessione | Morsetti a vite: max. 2.5 mm² (AWG 14) |
Tipo di fissaggio | innestabile su guida DIN TH35 (EN 60715) |
Range temperatura | -20...+60 °C (temp. di stoccaggio -40...+75 °C) |
dati commerciali
EAN | 4048879365147 |
---|---|
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85176200 |
paese di origine | DE |