Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611

Ti potrebbe interessare anche

PROFINET
100 Mbit/s
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Connessioni
Bus di campo PROFINET 10/100 Mbit/s; 2× RJ45 (femmina)
Alimentazione Morsetti a vite
Dati tecnici
Tensione d'esercizio 9...33 V DC
Corrente assorbita max. 200 mA
Dati generali
Norme approved in: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IE, IS, IT, JP, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK
Grado di protezione IP20
Dimensioni H×L×P 100×22×115 mm
Tipo di fissaggio innestabile su guida DIN TH35 (EN 60715)
Range temperatura -20...+60 °C (temp. di stoccaggio -40...+75 °C)
Materiale (custodia) Plastica nero
Tecnologia wireless
3G
Frequenza 2G 850 MHz/900 MHz/1800 MHz/1900 MHz; UMTS B1, B2, B5, B6, B8, B19
connessione antenna SMA (50 Ω)
dati commerciali
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85176200
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 57000_21-01.20_ce_z_a.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • Download Dati di prodotto 57000_pd_x_10.zip
  • Download File di configurazione GSDML-V2.32-MURRELEKTRONIK-NEXOGATE OPTION PROFINET-20200409.zip
  • Download File di progettazione 57000_stp_x_a.zip
  • Download File di progettazione 57000_p8_2_10.zip
  • Download File di progettazione 57000_dxf_x_a.zip
  • Download Istruzioni d'installazione 57000_ina_x_12.zip
  • Download Manuali 57000_hdb_x_10.zip
  • Download Manuali 57079_hdb_x_10.zip
PROFINET
* più IVA, più costi d'invio