Master Breakout Box PNP
MVP12V-ON9F-PNGH
Codice: | 277415 |
Peso: | 0.21 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Connettore M12
con LED per segnali PNP digitali 24 V DC
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
10 vie
con LED per segnali PNP digitali 24 V DC
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
10 vie
Dati tecnici
Dati tecnici | Dati elettrici
Frequency max. (trigger/encoder) | 50 kHz |
---|---|
Funzione del ripetitore presente | si |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC | 24 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC min | 18 V |
Tensione di esercizio CC max | 28 V |
Corrente nominale | 1500 mA |
Corrente a vuoto | 70 mA |
Dati elettrici | Uscita
Corrente di uscita | 2000 mA |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Altitudine di installazione max. | 2000 m |
---|---|
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65, IP67 |
Protezione contro l'inversione di polarità | si |
Protetto da cortocircuito | si |
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) | III |
Protezione dei dispositivi | Meccanica
Resistenza agli urti (EN CEI 60068-2-27) | 50 g, 11 ms |
---|---|
Resistenza alle vibrazioni (EN CEI 60068-2-6) | 0,75 mm (10 ... 70 Hz), 15 g (70 ... 500 Hz) |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Peso netto | 210 g |
---|---|
Dimensioni di montaggio | 75 mm |
Altezza | 34,5 mm |
Larghezza | 50 mm |
Lunghezza | 126 mm |
Caratteristiche ambientali | Compatibilità elettromagnetica
Interference emission | Emissione per gli ambienti industriali (CEI 61000-6-4) |
---|---|
Immunity to interference | Immunità per gli ambienti industriali (CEI 61000-6-2) |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -25 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 45 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -25 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 70 °C |
CE | 2014/30/EU & 2011/65/EU |
---|---|
UKCA | EN IEC 61000-6-2: 2019 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-2: Generic standards – Immunity standard for industrial environments (IEC 61000-6-2:2016 EN 61000-6-3: 2007 + A1:2011 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards - E |
Certificazioni
UL | UL61010 |
---|
Dati di connessione
Connection types
Tipo di collegamento 1 | Input |
---|---|
Tipo di collegamento 2 | Output |
Tipo di collegamento 3 | X1-X8 |
Tipo di collegamento 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | A |
N. di poli | 4 |
PIN 1 | 24 V DC |
PIN 2 | Encoder Out |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Trigger Out |
PIN 5 | n.c. |
Tipo di collegamento 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | A |
N. di poli | 12 |
PIN 1 | GPIO 2 |
PIN 2 | TXD |
PIN 3 | RXD |
PIN 4 | GPIO 1 |
PIN 5 | Encoder In 1 |
PIN 6 | Common In |
PIN 7 | 24 V DC Out |
PIN 8 | 0 V |
PIN 9 | Common Out |
PIN 10 | Trigger In 0 |
PIN 11 | Out 0 |
PIN 12 | Out 1 |
Tipo di collegamento 3
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | A |
N. di poli | 5 |
dati commerciali
GTIN | 4048879887342 |
---|---|
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85389099 |