xtremeBlock modulo 12In / 14Out CANOpen
8DI/8AI(I-U)/4Freq./Contatore/Encoder + 4DO 3A + 6DO/PWM 7A + 4PWM(i) 3A
Codice: | DP-81000-1-200 |
Peso: | 0.8 kg |
Paese di origine: | HU |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Modulo bus robusto, completamente incapsulato, con 15 slot di segnale DT
Per l’impiego in ambiente estremo, in veicoli speciali e macchine mobili
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Per l’impiego in ambiente estremo, in veicoli speciali e macchine mobili
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
dati commerciali
ECLASS-6.1 | 27242602 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27242602 |
ECLASS-8.0 | 27242602 |
ECLASS-9.0 | 27242602 |
ECLASS-10.1 | 27242602 |
ECLASS-11.1 | 27242602 |
ECLASS-12.0 | 27242602 |
GTIN | 89336773772 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85389091 |