Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
xtremeDB modulo 16In CANOpen  DP-34044-2-200
Il prodotto può differire dall'immagine

xtremeDB modulo 16In CANOpen

16DI / 8AI(I-U) / 2Frequenza/Contatore/Encoder

Codice: DP-34044-2-200
Peso: 0.68 kg
Paese di origine:  US
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Modulo bus robusto, completamente incapsulato, con 8 slot di segnale DT
Per l’impiego in ambiente estremo, in veicoli speciali e macchine mobili
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Certificate
Tecnologie bus

ECLASS-6.1 27242602
ECLASS-7.0 27242602
ECLASS-8.0 27242602
ECLASS-9.0 27242602
ECLASS-10.1 27242602
ECLASS-11.1 27242602
ECLASS-12.0 27242602
GTIN 89336773215
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Descrizione del dispositivo: EDS DP-34044-2-200_KF1_x_11.zip (11)
  • Documento: Dati di prodotto DP-34044-2-200_pd_2_10.zip (10)
  • Documento: Istruzioni d'installazione DP-34044-2-200_ina_10_03.pdf (03)
  • Documento: Manuali DP-34044_hdb_e_01.zip (01)
  • File di progettazione: DXF DP-34044-1-200_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 DP-34044-2-200_p8_2_50.zip (50)
  • File di progettazione: STP DP-34044-1-200_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) DP-34044-2-200_EU-Cert_2_ce_z_c.pdf (C)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* più IVA, più costi d'invio