xtremeDB modulo 8In / 8Out PVE SAE J1939
8DI + 8PVE Mode: PVEA, PVEH, PVES, (PVEO) / 8AO 0,1 A
Codice: | DP-34044-7-000 |
Peso: | 0.68 kg |
Paese di origine: | US |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
The PVE output module has been specially developed to control Danfoss® PVG valves . It can be operated on SAE J1939 networks. The module enables a total of 8x PVE (PVEA, PVEH, PVES) or 6x PVEO actuators to be controlled. The temporary total current is 26 A.
Modulo bus robusto, completamente incapsulato, con 8 slot di segnale DT
Per l’impiego in ambiente estremo, in veicoli speciali e macchine mobili
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Modulo bus robusto, completamente incapsulato, con 8 slot di segnale DT
Per l’impiego in ambiente estremo, in veicoli speciali e macchine mobili
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
dati commerciali
ECLASS-6.1 | 27242690 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27242690 |
ECLASS-8.0 | 27242690 |
ECLASS-9.0 | 27242690 |
ECLASS-10.1 | 27242690 |
ECLASS-11.1 | 27242690 |
ECLASS-12.0 | 27242690 |
GTIN | 89336773284 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85389099 |