Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
xtremeDB CAN splitter  DP-34045-2-000
Il prodotto può differire dall'immagine

xtremeDB CAN splitter

10xDT06-4S 4pin, PIN connessi 1:1, LED alimentazione

Codice: DP-34045-2-000
Peso: 0.68 kg
Paese di origine:  US
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

10 vie, 4 poli, 4 segnali 1:1
Attacco ad innesto DT-4P
IP69K (con l'utilizzo di cavi di connessione MDC xtreme)
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Certificate

ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440111
ECLASS-10.1 27440111
ECLASS-11.1 27440111
ECLASS-12.0 27440111
GTIN 89336773314
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85369010

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Documento: Dati di prodotto DP-34045-2-000_pd_2_10.zip (10)
  • Documento: Istruzioni d'installazione DP-34045-2-000_ina_10_05.pdf (05)
  • File di progettazione: DXF DP-34044-1-200_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 DP-34045-2-000_p8_2_50.zip (50)
  • File di progettazione: STP DP-34044-1-200_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) DP-34045-2-000_EU-Cert-2_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* più IVA, più costi d'invio