M12 resistenza di termin. bus per DeviceNet
femmina
Codice: | 7000-13471-0000000 |
Peso: | 0.012 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
DeviceNet, CANopen
Resistenza di terminazione
Femmina
M12 – M12, 5 poli (schema elettrico)
A-code
Resistenza di terminazione
Femmina
M12 – M12, 5 poli (schema elettrico)
A-code
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
Tensione di esercizio CC max (UL-listed) | 30 V |
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 4 A |
Installazione | Collegamento
Coppia di serraggio | 0,6 Nm |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Avvitato |
---|
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento blocco | Nickeled |
---|---|
Materiale dispositivo bloccaggio | Pressofusione di zinco |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione |
---|
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -25 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 85 °C |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 19070403 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440390 |
ECLASS-8.0 | 27440190 |
ECLASS-9.0 | 27440190 |
ECLASS-10.1 | 27440190 |
ECLASS-11.1 | 27440190 |
ECLASS-12.0 | 27440190 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879198752 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85332100 |
Accessori
---- Chiave dinamometrica ----