el. a T slimline M12 mas. 3 poli/
2x M8 fem. 3 poli
Codice: | 7000-41231-0000000 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 0.018 kg |
Paese di origine: | DE |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Accoppiatore a T (slim)
Maschio diritto – femmina diritto
M12 – M8, 3 poli
Circuito parallelo
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Maschio diritto – femmina diritto
M12 – M8, 3 poli
Circuito parallelo
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
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65, IP67 |
Coppia di serraggio | 0,4 Nm |
Family construction form | M8 |
Filettatura | M8 x 1 |
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65, IP67 |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max | 60 V |
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
Tipo di fissaggio | Schraubgewinde |
---|
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -25 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 85 °C |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279221 |
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440106 |
ECLASS-10.1 | 27440106 |
ECLASS-11.1 | 27440106 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC002062 |
GTIN | 4048879144759 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Accessori
---- Chiave dinamometrica ----