Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
M23 cavo per servomotore
Il prodotto può differire dall'immagine

M23 cavo per servomotore

specifica: 6FX8002-5DS01-1BK0
Codice: 7000-PS011-8211900
Peso: 4.235 kg
  In produzione
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

Cavo di potenza con conduttori per freno SINAMICS S120 d motori con connessione M23 e freno di tenuta
Femmina diritto – morsetti precablati
M23, 6 poli
schermato
senza manicotti
Altre lunghezze secondo disponibilità. Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Forma
Forma PS011
Cavi
Numero del cavo 821
N°/diametro del filo (4G1.5 + (2× 1.5)C)-C
Isolamento del filo TPM (ne num, ve-gia)
Valori catena portacavo 10 Mio.
Sollecitazioni in torsione ±30°/m
Colore arancione
Materiale (rivestimento) PUR (UL/CSA) (=MC800+)
Specification 6FX8008-1BA11
Ø esterno 11.6 mm ±5%
raggio di curvatura (fisso) 5× Ø esterno
Raggio di curvatura (mobile) 7.5× Ø esterno
Range temperatura (fissa) -50...+80 °C
Range temperatura (mobile) -35...+70 °C
Schermatura si
Certificazioni (cavo) cRUus (AWM-Style 21223/10492)
Diametro (conduttore) 4× 2.5 + 2× 1.5 mm²
Dati tecnici
Tensione d'esercizio 600 V AC/DC (PIN 1/2/3/6); 250 V AC/DC (PIN 4/5)
Picco di tensione nominale 4 kV (PIN 1/2/3/6); 2 kV (PIN 4/5)
Corrente d'esercizio per contatto Conduttori di potenza: 12 A (1.5 mm²), 15 A (2.5 mm²); conduttori per freno: 5 A (1.5 mm²)
Gruppo materiale IEC 60664-1, category I
Bloccaggio connettore Filettatura (M23×1 mm) coppia di serraggio 2.0 Nm, autobloccante
Pressacavo M23 (SW27)
Grado di protezione IP20/IP67
Materiale dispositivo bloccaggio Ottone, nichelato
Materiale PUR
adatto per guaina (Ø interno) 16 mm
Dati generali
Grado di inquinamento 3
Range temperatura -25...+85 °C, a seconda della qualità del cavo
dati commerciali
EAN 4048879479608
eClass 27279218
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290
paese di origine DE
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Download File di progettazione 7000-PS011_stp_x_a.zip
* più IVA, più costi d'invio