Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
MQ15-X-Power female 90° left shielded with cable
Il prodotto può differire dall'immagine

MQ15-X-Power female 90° left shielded with cable

PUR 4x1,5 or UL/CSA+drag chain 30,0m
Codice: 7000-P8041-P133000
Peso: 6.54 kg
  In produzione
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

Maschio diritto – femmina diritto
MQ15, 4 poli
schermato
senza manicotti
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta. Altre lunghezze secondo disponibilità.
Forma
Forma P8041
Cavi
Numero del cavo P13
N°/diametro del filo 4× 2.5 mm²
Isolamento del filo TPM (ne num, ve-gia)
Valori catena portacavo 5 Mio.
Colore arancione
Materiale (rivestimento) PUR (UL)
Ø esterno 10.6 mm ±5%
Raggio di curvatura (mobile) 7.5× Ø esterno
Range temperatura (fissa) -50...+80 °C
Range temperatura (mobile) -35...+70 °C
Identificazione cavo P13
Peso cavo [G/m] 149,6
Materiale (cavetto) Cavetto rame, scoperto
Diametro (conduttore) 4× 2.5 mm²
Colore/numero cavetti ne numerato, ve-gia a strisce longitudinali
Schermatura si
85% circa
Materiale (rivestimento) PUR
Ø esterno (rivestimento) 10.6 mm ±5%
Colore (rivestimento) arancione
Resistenza termica difficilmente infiammabile
Tensione nominale 1000 V AC
Tensione di prova 4000 V
Range temperatura (fissa) -50...+80 °C
Range temperatura (mobile) -35...+70 °C
raggio di curvatura (fisso) 4× Ø esterno
Raggio di curvatura (mobile) 7.5× Ø esterno
Corsa (c. portacavo) max. 5 m (horizontal)
Velocità (c. portacavo) max. 3 m/s
Accelerazione (c. portacavo) max. 5 m/s²
Sollecitazioni in torsione ±15°/m
Dati tecnici
Tensione d'esercizio max. 600 V AC
Picco di tensione nominale 4.0 kV
Corrente d'esercizio per contatto max. 16 A
Gruppo materiale IEC 60664-1, category I
N. di poli 4
Configurazione completamente occupato
Indicatore LED no
Bloccaggio connettore Connessione veloce, 1/4 di giro
Grado di protezione IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)
Materiale Plastica antifiamma a norme (UL 94)
Mating cycles ≥ 500
Dati generali
Tipo di fissaggio inserito, bloccato
Materiale (portacontatti) PA
Materiale (morsetti) Lega di rame
Materiale (superficie di contatto) Ag
Grado di inquinamento 3
Range temperatura -25...+80 °C, a seconda della qualità del cavo
dati commerciali
EAN 4048879710084
eClass 27279221
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290
paese di origine DE
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Download File di progettazione 7000-P8041_stp_x_a.zip
* più IVA, più costi d'invio