Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
MQ15-X-Power male 0° / MQ15-X-Power female 0°
Il prodotto può differire dall'immagine

MQ15-X-Power male 0° / MQ15-X-Power female 0°

PUR 6x1.5 bk UL/CSA+drag chain 35m
Codice: 7000-P8141-P843500
Peso: 4.969 kg
  In produzione
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

Maschio diritto – femmina diritto
MQ15, 6 poli
senza manicotti
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta. Altre lunghezze secondo disponibilità.
Forma
Forma P8141
Cavi
Numero del cavo P84
N°/diametro del filo 6× 1.5 mm²
Isolamento del filo TPM (ne num, ve-gia)
Valori catena portacavo 5 Mio.
Colore nero
Materiale (rivestimento) PUR (UL)
Ø esterno 9.0 mm ±5%
Raggio di curvatura (mobile) 6.8× Ø esterno
Range temperatura (fissa) -50...+80 °C
Range temperatura (mobile) -20...+70 °C
Identificazione cavo P84
Materiale (cavetto) Cavetto rame, scoperto
Diametro (conduttore) 6× 1.5 mm²
Schermatura no
Materiale (rivestimento) PUR
Ø esterno (rivestimento) 9.0 mm ±5%
Colore (rivestimento) nero
Resistenza termica difficilmente infiammabile
Tensione nominale 1000 V AC
Tensione di prova 4000 V
Range temperatura (fissa) -50...+80 °C
Range temperatura (mobile) -20...+70 °C
raggio di curvatura (fisso) 4× Ø esterno
Raggio di curvatura (mobile) 6.8× Ø esterno
Corsa (c. portacavo) max. 5 m (horizontal)
Velocità (c. portacavo) max. 3 m/s
Accelerazione (c. portacavo) max. 5 m/s²
Sollecitazioni in torsione ±15°/m
Dati tecnici
Tensione d'esercizio max. 600 V AC (Power); max. 63 V AC/DC (Signal)
Picco di tensione nominale 4.0 kV
Corrente d'esercizio per contatto max. 13 A (Power); max. 10 A (Signal)
Gruppo materiale IEC 60664-1, category I
N. di poli 6
Configurazione completamente occupato
Indicatore LED no
Bloccaggio connettore Connessione veloce, 1/4 di giro
Grado di protezione IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)
Materiale Plastica antifiamma a norme (UL 94)
Mating cycles ≥ 500
Dati generali
Tipo di fissaggio inserito, bloccato
Grado di inquinamento 3
Range temperatura -25...+80 °C, a seconda della qualità del cavo
Materiale (portacontatti) PA
Materiale (morsetti) Lega di rame
Materiale (superficie di contatto) Ag
dati commerciali
EAN 4048879687676
eClass 27279218
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290
paese di origine DE
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 7000-P8141-P84xxxx_E325311_CYJV_ul_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 7000-P8141-P84xxxx_E325311_CYJV7_ulc_z_a.pdf
  • Download File di progettazione 7000-P8141_stp_x_a.zip
* più IVA, più costi d'invio