Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
Mini (7/8) 5 poli, mas. (Ext.) 0°/fem 0°
Il prodotto può differire dall'immagine

Mini (7/8) 5 poli, mas. (Ext.) 0°/fem 0°

PVC, STOOW, 5x16AWG giallo, 1,5m
Codice: 7700-A5A01-UBD0150
Peso: 0.407 kg
In produzione
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

Maschio diritto – femmina diritto
7/8" – 7/8", 5 poli
Cavo di potenza
USA
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Forma
Forma A5A01
Dati tecnici
Tensione d'esercizio max. 600 V AC/DC
Corrente d'esercizio per contatto max. 9 A
Bloccaggio connettore Filettatura 7/8" (coppia di serraggio 1.5 Nm) autobloccante
Pressacavo 7/8" (SW24)
Grado di protezione IP68 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)
Materiale dispositivo bloccaggio Pressofuso di zinco, nichelato opaco
Materiale PUR
Dati generali
Range temperatura -25...+80 °C, a seconda della qualità del cavo
Cavi
Numero del cavo UBD
N°/diametro del filo 5× 1.5 mm²
Struttura (conduttore) circa 3.1 mm
Isolamento del filo PVC (ne, ar, ve, ro, bi)
Colore giallo
Materiale (rivestimento) PVC (UL/CSA)
Ø esterno 12.7 mm ±5%
raggio di curvatura (fisso) 10× Ø esterno
Raggio di curvatura (mobile) 15× Ø esterno
Range temperatura (fissa) -50...+105 °C
Range temperatura (mobile) -20...+90 °C
dati commerciali
EAN 4048879632706
eClass 27279218
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290
paese di origine DE
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 7700-A5A01-UBDxxxx_E325311-CYJV_ul_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 7700-A5A01-UBDxxxx_E325311-CYJV7_ulc_z_a.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Download File di progettazione 7700-A5A01_stp_x_a.zip
cULus
* solo per prodotti con cavo approvato UL/CSA
* più IVA, più costi d'invio