Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
M8 mas. 0° / M12 fem. 0° 3 poli
Il prodotto può differire dall'immagine

M8 mas. 0° / M12 fem. 0° 3 poli

PUR-OB 3x0,25 grigio 5m
Codice: 7000-88241-2200500
Prodotto alternativo:    7000-88241-0200500
Peso: 0.133 kg
Prodotto per te in 10 giorni lavorativi
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

Maschio diritto – femmina diritto
M8 – M12, 3 poli
Cod. 7005 - M12/M8 Lite - (vite esagonale plastica) su richiesta
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Forma
Forma 88241
Dati tecnici
Tensione d'esercizio max. 50 V AC/60 V DC
Tensione d'esercizio (solo UL listed) max. 30 V AC/DC
Picco di tensione nominale 1.5 kV
Corrente d'esercizio per contatto max. 4 A
N. di poli 3
Gruppo materiale IEC 60664-1, category I
Codifica M12, A-code
Bloccaggio connettore Filettatura (M8/M12×1 mm) coppia di serraggio 0.4/0.6 Nm, autobloccante
Pressacavo M8 (SW9), M12 (SW13)
Grado di protezione IP65, IP66K, IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)
Materiale PUR
Materiale dispositivo bloccaggio Pressofuso di zinco, nichelato opaco
adatto per guaina (Ø interno) M12 (10 mm); M8 (6.5 mm)
Dati generali
Norme DIN EN 61076-2-101 (M12), DIN EN 61076-2-104 (M8)
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
Identificazione cavo 220
Tipo di cavo 2 (PUR/PVC)
Certificazioni (cavo) UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform
Peso cavo [G/m] 26,62 g
Materiale (cavetto) Cavetto rame, scoperto
Resistenza (conduttore) max. 79 Ω/km (20 °C)
Ø filo rigido (conduttore) 0.1 mm
Struttura (conduttore) 32× 0.1 mm (cavetto multi-filo classe 6)
Diametro (conduttore) 3× 0.25 mm²
AWG simile a AWG 24
Materiale (isolante cavetti) PVC
Proprietà del materiale (isolamento cavetto) Privo di CFC, cadmio, silicone e piombo
Durezza Shore (isolamento cavetto) 43 ±5 D
Ø cavetto incl. isolamento 1.25 mm ±5%
Colore/numero cavetti ma, ne, bl
Combinazione fili 3 cavetti intrecciati
Schermatura no
Materiale (rivestimento) PUR
Proprietà materiale (rivestimento) Privo di CFC, alogeni, cadmio, silicone e piombo, opaco, bassa adesività, semplice da processare, resistente all'abrasione, resistente a idrolisi a microbi
Durezza (rivestimento) 85 ±5 A
Ø esterno (rivestimento) 4.3 mm ±5%
Colore (rivestimento) grigio
Resistenza chimica buona resistenza a oli, benzina e agenti chimici
Tensione nominale UL 300 V AC
Tensione di prova 2000 V AC
Carico di corrente a norme DIN VDE 0298-4
Range temperatura (fissa) -30...+80 °C
Range temperatura (mobile) -5...+80 °C
raggio di curvatura (fisso) 10× Ø esterno
Raggio di curvatura (mobile) 15× Ø esterno
N. di cicli (catena portacavo) max. 2 Mio. (25 °C)
Velocità (c. portacavo) max. 3.3 m/s
Accelerazione (c. portacavo) max. 5 m/s²
Certificazioni
Certificazioni cCSAus
Certificazioni cULus
Certificazioni * solo per prodotti con cavo approvato UL/CSA
dati commerciali
EAN 4048879124300
eClass 27279218
Lotto minimo ordinabile 1.000
Numero di tariffa doganale 85444290
paese di origine DE
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni: CSA CA 7000-88241-XXXXXXX_080128-0-000_C6233-01_CSA_Z_B.PDF
  • Download Approvazioni: CSA US 7000-88241-XXXXXXX_080128-0-000_C6233-01_CSAU_Z_B.PDF
  • Download Certificati 7000-18001_AX_2_I.PDF
  • Download File di progettazione: STP 7000-88241_STP_X_A.ZIP
  • Download Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 7000-40561_18-08.19_CE_Z_C.PDF
* più IVA, più costi d'invio