Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
M8 spina angol. / M8 presa angol. con LED
Il prodotto può differire dall'immagine

M8 spina angol. / M8 presa angol. con LED

PVC-OB 3x0,25 grigio 0,6m
Codice: 7000-88101-2100060
Peso: 0.026 kg
Questo articolo non è disponibile attualmente e deve essere riordinato.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

Maschio 90° – femmina 90°
M8 – M8, 3 poli
2× LED (PNP), (NPN) su richiesta
Cod. 7005 - M8 Lite - (vite esagonale plastica) su richiesta
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Forma
Forma 88101
Dati tecnici
Tensione d'esercizio 24 V DC ±25%
Tensione d'esercizio (solo UL listed) max. 30 V DC
Picco di tensione nominale 0.8 kV
Corrente d'esercizio per contatto max. 4 A
Gruppo materiale IEC 60664-1, category I
Indicatore LED (giallo/verde)
Bloccaggio connettore Filettatura (M8×1 mm) coppia di serraggio 0.4 Nm, autobloccante
Pressacavo M8 (SW9)
Grado di protezione IP65, IP66K, IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)
Materiale PUR
Materiale dispositivo bloccaggio Pressofuso di zinco, nichelato opaco
adatto per guaina (Ø interno) 6.5 mm
Dati generali
Norme DIN EN 61076-2-104 (M8)
Grado di inquinamento 3
Range temperatura -25...+85 °C, a seconda della qualità del cavo
Cavi
N°/diametro del filo 3× 0.25 mm²
Isolamento del filo PVC (ma, bl, ne)
Ø esterno 4.5 mm ±5%
Identificazione cavo 210
Tipo di cavo 1 (PVC)
Certificazioni (cavo) UL (AWM-Style 2464/1731), CSA
Peso cavo [G/m] 29,37 g
Materiale (cavetto) Cavetto rame, scoperto
Resistenza (conduttore) max. 79 Ω/km (20 °C)
Ø filo rigido (conduttore) 0.15 mm
Struttura (conduttore) 14× 0.15 mm (cavetto multi-filo classe 5)
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
Proprietà materiale (rivestimento) Privo di CFC, cadmio, silicone e piombo
Durezza (rivestimento) 85 ±5 A
Ø esterno (rivestimento) 4.5 mm ±5%
Colore (rivestimento) grigio
Colore grigio
Stampa cavo -
Resistenza chimica buona resistenza a oli, benzina e agenti chimici
Tensione nominale UL 300 V AC
Tensione di prova 2000 V AC
Carico di corrente a norme DIN VDE 0298-4
Range temperatura (fissa) -30...+80 °C
Range temperatura (fissa) -30...+80 °C
Range temperatura (mobile) -5...+80 °C
Range temperatura (mobile) -5...+80 °C
raggio di curvatura (fisso) 5× Ø esterno
Raggio di curvatura (mobile) 10× Ø esterno
Raggio di curvatura (mobile) 10× Ø esterno
Materiale (rivestimento) PVC (UL/CSA)
Certificazioni
Certificazioni CSA
Certificazioni UL
Certificazioni * solo per prodotti con cavo approvato UL/CSA
dati commerciali
eClass 27061801
Lotto minimo ordinabile 1.000
Numero di tariffa doganale 85444290
paese di origine DE
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni: CSA CA 7000-88101-XXXXXXX_080128-0-000_C6233-01_CSA_Z_B.PDF
  • Download Approvazioni: CSA US 7000-88101-XXXXXXX_080128-0-000_C6233-01_CSAU_Z_B.PDF
  • Download Certificati 7000-18001_AX_2_I.PDF
  • Download File di progettazione: STP 7000-88101_STP_X_A.ZIP
* più IVA, più costi d'invio