Ti potrebbe interessare anche
Maschio diritto – femmina 90°
M12 – M8, 3 poli
LED (giallo/verde)
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Altre lunghezze secondo disponibilità.
M12 – M8, 3 poli
LED (giallo/verde)
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Forma
Forma | 40641 |
---|
Cavi
N°/diametro del filo | 3× 0.25 mm² |
---|---|
Isolamento del filo | PP (ma, bl, ne) |
Valori catena portacavo | 10 Mio. |
Materiale (rivestimento) | PUR (UL/CSA) |
Ø esterno | 4.1 mm ±5% |
Raggio di curvatura (mobile) | 10× Ø esterno |
Range temperatura (fissa) | -40...+80 °C |
Range temperatura (mobile) | -25...+80 °C |
Identificazione cavo | 030 |
Tipo di cavo | 3 (PUR) |
Certificazioni (cavo) | cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform |
Peso cavo [G/m] | 26,40 |
Materiale (cavetto) | Cavetto rame, scoperto |
Resistenza (conduttore) | max. 79 Ω/km (20 °C) |
Ø filo rigido (conduttore) | 0.1 mm |
Struttura (conduttore) | 32× 0.1 mm (cavetto multi-filo classe 6) |
Diametro (conduttore) | 3× 0.25 mm² |
AWG | simile a AWG 24 |
Materiale (isolante cavetti) | PP |
Proprietà del materiale (isolamento cavetto) | Privo di CFC, alogeni, cadmio, silicone e piombo |
Durezza Shore (isolamento cavetto) | 70 ±5 D |
Ø cavetto incl. isolamento | 1.25 mm ±5% |
Colore/numero cavetti | ma, ne, bl |
Combinazione fili | 3 cavetti intrecciati |
Schermatura | no |
Materiale (rivestimento) | PUR |
Proprietà materiale (rivestimento) | Privo di CFC, alogeni, cadmio, silicone e piombo, opaco, bassa adesività, semplice da processare, resistente all'abrasione, resistente a idrolisi a microbi |
Durezza (rivestimento) | 90 ±5 A |
Ø esterno (rivestimento) | 4.1 mm ±5% |
Colore (rivestimento) | giallo |
Resistenza chimica | buona resistenza a oli, benzina e agenti chimici (EN 60811-404) |
Tensione nominale | 300 V AC |
Tensione di prova | 2500 V AC |
Carico di corrente | a norme DIN VDE 0298-4 |
Range temperatura (fissa) | -40...+80 °C, (+90 °C a max. 10 000 ore di funzionamento) |
Range temperatura (mobile) | -25...+80 °C, (+90 °C a max. 10 000 ore di funzionamento) |
raggio di curvatura (fisso) | 5× Ø esterno |
Raggio di curvatura (mobile) | 10× Ø esterno |
N. di cicli (catena portacavo) | max. 10 Mio. (25 °C) |
Velocità (c. portacavo) | max. 3 m/s |
Accelerazione (c. portacavo) | max. 10 m/s² |
Sollecitazioni in torsione | ±180°/m |
N. di cicli | max. 2 Mio. (25 °C) |
Velocità di torsione | 35 cicli/min |
Colore | giallo |
Dati tecnici
Tensione d'esercizio | 24 V DC ±25% |
---|---|
Tensione d'esercizio (solo UL listed) | 30 V DC |
Picco di tensione nominale | 0.8 kV |
Corrente d'esercizio per contatto | max. 4 A |
N. di poli | 3 |
Corrente assorbita | 5 mA |
Gruppo materiale | IEC 60664-1, category I |
Codifica | M12, A-code |
Indicatore LED | (giallo/verde) |
Bloccaggio connettore | Filettatura (M8/M12×1 mm) coppia di serraggio 0.4/0.6 Nm, autobloccante |
Pressacavo | M8 (SW9), M12 (SW13) |
Grado di protezione | IP66K, IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529) |
Materiale dispositivo bloccaggio | Pressofuso di zinco, nichelato opaco |
Materiale | PUR |
adatto per guaina (Ø interno) | M12 (10 mm); M8 (6.5 mm) |
Dati generali
Norme | DIN EN 61076-2-101 (M12), DIN EN 61076-2-104 (M8) |
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
EAN | 4048879159920 |