Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
M23 cavo segnale
Il prodotto può differire dall'immagine

M23 cavo segnale

specifica: 6FX8002-2AD04-1AE5
Codice: 7000-SS171-8820450
Peso: 0.653 kg
  In produzione
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

Cavo di segnale per SINAMICS S120 e motori con connessione M23
Femmina diritto – maschio diritto
M23 – M23, 17 poli
schermato
senza manicotti
Altre lunghezze secondo disponibilità. Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Forma
Forma SS171
Cavi
Numero del cavo 882
N°/diametro del filo (3× (2× 0.14D) + 2× 0.5 + 4× 0.14)-C
Isolamento del filo PP (gia, ve, ne, ma, ro, ar, ma-ro, ma-bl, gr, bl, bi-gia, bi-ne)
Valori catena portacavo 10 Mio.
Colore verde
Materiale (rivestimento) PUR (UL/CSA)
Ø esterno 8.9 mm ±5%
raggio di curvatura (fisso) 10× Ø esterno
Raggio di curvatura (mobile) 12× Ø esterno
Range temperatura (fissa) -50...+80 °C
Range temperatura (mobile) -35...+70 °C
Schermatura si
Dati tecnici
Tensione d'esercizio max. 30 V AC/DC
Picco di tensione nominale 0.5 kV
Gruppo materiale IEC 60664-1, category I
Bloccaggio connettore Filettatura (M23×1 mm) coppia di serraggio 2.0 Nm, autobloccante
Grado di protezione IP65 e IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)
Materiale dispositivo bloccaggio Ottone, nichelato
adatto per guaina (Ø interno) senza
Dati generali
Grado di inquinamento 3
Range temperatura -25...+85 °C, a seconda della qualità del cavo
dati commerciali
EAN 4048879679084
eClass 27061801
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290
paese di origine DE
 
Dati relativi all'articolo:
* più IVA, più costi d'invio