Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
M23 cavo segnale  7000-SS261-8113000
Il prodotto può differire dall'immagine

M23 cavo segnale

specifica: M6FX8002-2CA31-1DA0

Codice: 7000-SS261-8113000
Peso: 3.845 kg
Paese di origine:  DE
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione


Cavo di segnale per SINAMICS S120 e motori con connessione M23
Femmina diritto – femmina 90°
M23, 17 poli – SUB-D25
schermato
senza manicotti
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

Lunghezza 30 m
Coppia di serraggio 2 Nm
Family construction form M23
Filettatura M23 x 1
adatto per guaina (Ø interno) 16 mm
Apertura della chiave SW27
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65, IP67
Family construction form SUB-D25
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP20
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max 30 V
Tensione di esercizio CC max 30 V
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di inquinamento 3
Picco di tensione nominale 0,5 kV
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) I
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento blocco nickel plated
Materiale custodia PUR
Materiale dispositivo bloccaggio Ottone
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality

General data | Cable
Identificazione cavo 811
Colore nero
Structure | Cable
Amount stranding 2
Stranding 4 wires twisted
Amount stranding (type 2) 1
Stranding (type 2) 2 wires twisted
Amount stranding (type 3) 3
Stranding (type 3) 2 wires con Filler twisted
Schermatura del cavo (tipo) Rame intrecciato, nudo
Rivestimento Foil
Filler si
wire arrangement , nero, blu, bianco
Mechanical data | Cable
N. di cicli (catena portacavo) 2 Mio.
Materiale rivestimento PUR
Assenza di ingredienti (guaina) Privo di piombo, Privo di CFC, privo di alogeni
Outer-diameter (jacket) 9,5 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation PP
Amount wires 10
Outer diameter insulation 0,85 mm
Shore hardness wire insulation 65 ± 5 Shore D
Amount strands (wire) 7
Diameter of single wires 0,16 mm
Conductor crosssection (wire) 0,14 mm²
Material conductor wire Cavetto in rame, nudo
Outer diameter wire insulation (Data) 2 mm
Amount wires (Data) 4
Amount strands wire (Data) 7
Diameter of single wires (Data) 0,127 mm
Conductor crosssection wire (Data) 0,22 mm²
Material conductor wire (Data) Cavetto in rame, stagnato
Electrical data | Cable
Capacità di corrente (standard) a norme DIN VDE 0298-4
Electrical resistance line constant wire 148,9 Ω/km @ 20 °C
Electrical resistance coating wire (Data) 93,3 Ω/km @ 20 °C
Nominal voltage power AC max. 300 V
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (variabile) -25 °C
Temperatura di esercizio max (variabile) 80 °C
Resistances | Cable
UV resistance DIN EN ISO 4892-2 A
Resistenza al fuoco IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
chemical resistance Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Resistenza alla benzina Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Oil resistance DIN EN 60811-404 | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Installation | Cable
Raggio di piegatura (installazione) x Outer diameter
raggio di curvatura (fisso) x Outer diameter
Raggio di curvatura (mobile) 6 x Outer diameter

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27060307
ECLASS-7.0 27060307
ECLASS-8.0 27060307
ECLASS-9.0 27060307
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879615778
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • File di progettazione: STP 7000-SS261_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* più IVA, più costi d'invio