M12 f. 90° schermato a cablare, m. a vite
5 poli max.0,75mm² 4-6mm
Codice: | 7000-13421-0000000 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 0.074 kg |
Paese di origine: | HU |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Femmina 90°
M12, 5 poli
schermato
Morsetti a vite
Campo di serraggio (Ø cavo): 4...6 mm
M12, 5 poli
schermato
Morsetti a vite
Campo di serraggio (Ø cavo): 4...6 mm
Dati tecnici
Family construction form | M12 |
---|---|
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max | 60 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max | 60 V |
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 4 A |
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento max | 0,75 mm² |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Avvitato |
---|
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento alloggiamento | nickel plated |
---|---|
Materiale custodia | Ottone |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Campo di serraggio min | 4 mm |
---|---|
Campo di serraggio max | 6 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 85 °C |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879198783 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Accessori
---- Spelacavo ----
---- Spelafili ----
---- Crimpatrice ----
---- Tranciacavo ----
---- Chiave dinamometrica ----
---- Taglierina per cavo ----
---- Cavo di connessione ----
---- Trancia filo ----