Forma | 13441 |
---|
Tensione d'esercizio | max. 60 V AC/DC |
---|---|
Corrente d'esercizio per contatto | max. 4 A |
Sezione cavo | max. 0.75 mm² |
Campo di serraggio (Ø cavo) | 6...8 mm |
Grado di protezione | IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529) |
Custodia | Ottone, nichelato |
Range temperatura | -40...+85 °C |
---|
EAN | 4048879198776 |
---|---|
eClass | 27279221 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
paese di origine | DE |