M12 fem. 0° a cablare morsetti a vite
8 poli max.0,5mm² 6-8mm
Codice: | 7000-17321-0000000 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 0.027 kg |
Paese di origine: | CN |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Femmina diritto
M12, 8 poli
Campo di serraggio (Ø cavo): 6...8 mm
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
M12, 8 poli
Campo di serraggio (Ø cavo): 6...8 mm
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
N. di poli | 8 |
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max | 30 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max | 30 V |
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 2 A |
Diagnosi
Indicatore di stato LED | no |
---|
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento max | 0,5 mm² |
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
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) | III |
Categoria di sovratensione (EN 60664-1) | II |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione |
---|---|
Campo di serraggio min | 6 mm |
Campo di serraggio max | 8 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 85 °C |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879195331 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Accessori
---- Cavo di connessione ----
---- Tranciacavo ----
---- Trancia filo ----
---- Crimpatrice ----
---- Chiave dinamometrica ----
---- Spelafili ----
---- Spelacavo ----
---- Taglierina per cavo ----