Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
M12 mas. 0° a cablare, morsetti a vite
Il prodotto può differire dall'immagine

M12 mas. 0° a cablare, morsetti a vite

5 polimax.0,75mm², 4-8mm
Codice: 7000-12731-0000000
Peso: 0.026 kg
In produzione
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

Maschio diritto
M12, 5 poli
Morsetti a vite
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Forma
Forma 12731
Dati tecnici
Tensione d'esercizio max. 60 V AC/DC
Corrente d'esercizio per contatto max. 7.5 A (+40 °C; 1.5 mm²)
Sezione cavo max. 1.5 mm²
Campo di serraggio (Ø cavo) 2.5...8.0 mm
Bloccaggio connettore Filettatura (M12×1 mm) coppia di serraggio 0.6 Nm
Grado di protezione IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)
Dati generali
Range temperatura -30...+85 °C
Dimensioni H×L×P 61×20×20 mm
dati commerciali
EAN 4048879438223
eClass 27279221
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85366990
paese di origine CZ
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni: UL Listed CA 7000-12731-0000000_E325311-CYJV7_ulc_z_a.pdf
  • Download Approvazioni: UL Listed US 7000-12731-0000000_E325311-CYJV_ul_z_a.pdf
  • Download Documento: Istruzioni d'installazione 7000-12731-0000000_ina_x_01.pdf
  • Download File di progettazione: STP 7000-12731_stp_x_a.zip
  • Download Informazioni: China-RoHS EPUP-50_CHR_x_1.pdf
cULus
* più IVA, più costi d'invio