Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
MOSA M12 mas. 0° a perf. d'isolante  7000-12491-0000000
Il prodotto può differire dall'immagine

MOSA M12 mas. 0° a perf. d'isolante

Slimline, 4poli, 0,14-0,34mm²

Codice: 7000-12491-0000000
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.02 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Maschio diritto
M12, 4 poli
Morsetti a perforazione
Sezione cavo: 0.14...0.34 mm²
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Certificate

Family construction form M12
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max 32 V
Tensione di esercizio CC max 32 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max 4 A
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento min 0,14 mm²
Sezione di collegamento max 0,34 mm²
Diametro del filo singolo min 0,1 mm
Installazione | Collegamento
Diametro di isolamento del filo min 1 mm
Wire insulation diameter max. 1,6 mm
Coppia di serraggio 0,6 Nm
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Avvitato
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione
Campo di serraggio min 2,9 mm
Campo di serraggio max 5,1 mm
Altezza 43 mm
Larghezza 15 mm
Profondità 15 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 85 °C

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC002635
GTIN 4048879201834
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85366990

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Registered CA 7000-12491-0000000_E224242-ECBT8_urc_z_c.pdf (C)
  • Approvazioni: UL Registered US 7000-12491-0000000_E224242-ECBT2_ur_z_c.pdf (C)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 7000-12491-0000000_ina_x_01.pdf (01)
  • File di progettazione: STP 7000-12491_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) con_01-10.21_ce_z_c.pdf (C)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA con_01-10.21_uk_z_c.pdf (C)

---- Cavo di connessione ----
---- Tranciacavo ----
---- Chiave dinamometrica ----
---- Spelacavo ----
---- Trancia filo ----
---- Taglierina per cavo ----
* più IVA, più costi d'invio