MOSA M8 mas. 0° a perf. d'isolante
3 poli, 0,25-0,5mm²
Codice: | 7000-08325-0000000 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 0.008 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Morsetti a perforazione
Maschio diritto
M8, 3 poli
Sezione cavo: 0.25...0.5 mm²
Maschio diritto
M8, 3 poli
Sezione cavo: 0.25...0.5 mm²
Dati tecnici
Tipo di fissaggio | inserito, Avvitato |
---|---|
Family construction form | M8 |
Materiale morsetti | Lega di rame |
Materiale | PA |
N. di poli | 3 |
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65, IP67 |
Standard di prodotto | DIN EN 61076-2-114 (M8) |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max | 48 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max | 60 V |
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 4 A |
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento min | 0,25 mm² |
---|---|
Sezione di collegamento max | 0,5 mm² |
Installazione | Collegamento
Diametro di isolamento del filo min | 1,1 mm |
---|---|
Wire insulation diameter max. | 1,55 mm |
Connessione | Connettori IDC |
Filettatura di fissaggio | M8 x 1 |
Cicli di collegamento min | 100 |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Avvitato |
---|---|
Grado di inquinamento | 3 |
Picco di tensione nominale | 0,8 kV |
Resistenza di isolamento min | 100 MΩ |
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) | III |
Categoria di sovratensione (EN 60950-1) | II |
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento contatto | dorato |
---|---|
Rivestimento blocco | Nickeled |
Material guarnizione | NBR |
Materiale portacontatti | TPU |
Materiale dispositivo bloccaggio | Pressofusione di zinco |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | Vite esagonale, Dado zigrinato |
---|---|
Campo di serraggio min | 2,5 mm |
Campo di serraggio max | 5 mm |
Modalità di fissaggio | Schraubgewinde |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -25 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 80 °C |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879784689 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Accessori
---- Spelacavo ----
---- Cavo di connessione ----
---- Tranciacavo ----
---- Taglierina per cavo ----
---- Trancia filo ----