Disponibilità
lato 1 uscita cavo
Connessione lato 1
lato 1 n. di poli
Codifica
Tipo
Funzioni
Applicazione
Tipo di cavo
Se non sai quale tipo di cavo selezionare, filtra prima per "condizioni esterne", poi per "range temperatura" e "certificazioni". Ciò riduce la quantità di cavi tra cui puoi scegliere.
🎓 #MurrExpertTip:
Per la maggior parte delle applicazioni, gli esperti raccomandano i cavi di tipo PUR.
Range temperatura (mobile) (Grad C)
condizioni esterne
Famiglia di prodotto
La famiglia di prodotto permette la selezione automatica di alcune caratteristiche.
🎓 #MurrExpertTip:
Se non hai preferenze non selezionare questo filtro.
Lunghezza
🎓 #MurrExpertTip
Se la lunghezza desiderata non è disponibile a magazzino, ti suggeriamo di selezionare una lunghezza standard. I tempi di produzione, e quindi di consegna, saranno più veloci.
Le nostre lunghezze standard:
- Cavi con connettore:
0,3m, 0,6m, 1m, 1,5m, 2m, 3m, 5m, 7,5m, 10m - Bobine di cavo:
100m, 500m - Connettori a flangia:
0,2m, 0,5m, 1m - Cavi per distributore:
3m, 5m, 10m, 15m
Colore
Certificazioni
Tutti i i filtri