Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
MQ15-X-Power fem. 0° con cavo  7000-P8121-P010300
Il prodotto può differire dall'immagine

MQ15-X-Power fem. 0° con cavo

PUR 6x2,5 nero UL/CSA + c. portacavo 3,0m

Codice: 7000-P8121-P010300
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.719 kg
Paese di origine:  DE
non disponibile
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione


Femmina diritto
MQ15, 6 poli
senza manicotti
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Altre lunghezze secondo disponibilità.

UL

Lunghezza 3 m
Tipo di fissaggio inserito, Avvitato
Rivestimento contatto Argentato
Family construction form MQ15
Materiale morsetti Lega di rame
N. di poli 6
Lunghezza di spelatura (rivestimento) 30 mm
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA per ciascun contatto di alimentazione max 600 V
Tensione di esercizio CA per ciascun contatto di segnale max 63 V
Tensione di esercizio CC per ciascun contatto di segnale max 63 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto di alimentazione max 16 A
Corrente di esercizio per ciascun contatto di segnale max 10 A
Diagnosi
Indicatore di stato LED no
Installazione | Collegamento
Lunghezza di spelatura (rivestimento) 30 mm
Cicli di collegamento min 500
Installazione | Configurazione dei pin
Configurazione completamente occupato
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Avvitato
Grado di inquinamento 3
Picco di tensione nominale 4 kV
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) I
Dati meccanici | Dati del materiale
Classe di infiammabilità alloggiamento (UL94) HB
Materiale custodia Plastica
Materiale portacontatti PA
Dati meccanici | Dati di montaggio
Modalità di fissaggio Chiusura a baionetta
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 80 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality

General data | Cable
Identificazione cavo P01
Colore nero
Structure | Cable
wire arrangement nero 1, nero 2, nero 3, nero 4, nero 5, Verde-giallo
Mechanical data | Cable
N. di cicli (catena portacavo) 5 Mio.
Materiale rivestimento PUR
Assenza di ingredienti (guaina) privo di alogeni, Privo di LABS
Outer-diameter (jacket) 11,1 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation TPE
Amount wires 6
Ingredient freeness wire insulation privo di alogeni, Privo di LABS
Conductor crosssection (wire) 2,5 mm²
Material conductor wire Cavetto in rame, nudo
Electrical data | Cable
Electrical resistance line constant wire 8 Ω/km @ 20 °C
Nominal voltage power AC max. 1000 V
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) 4 kV
AC withstand voltage power (wire - wire) 4 kV
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) -40 °C
Temperatura di esercizio max (fissa) 80 °C
Temperatura di esercizio min (variabile) -20 °C
Temperatura di esercizio max (variabile) 60 °C
Resistances | Cable
Resistenza al fuoco IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
chemical resistance Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Resistenza alla benzina Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Oil resistance Buona, da controllare in funzione dell’applicazione | DIN EN 60811-404
Installation | Cable
raggio di curvatura (fisso) 5 x Outer diameter
Raggio di curvatura (mobile) 10 x Outer diameter
Sollecitazioni in torsione ± 15 °/m

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060327
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060327
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879591140
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • File di progettazione: STP 7000-P8121_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* più IVA, più costi d'invio