Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611

MQ15-X-Power mas. 0° schermato con cavo

PUR 4x2,5+2x1,5 arancione UL/CSA +c. portacavo 40m

Codice: 7000-P8301-P114000
Peso: 12.24 kg
Paese di origine:  DE
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione


Maschio diritto
MQ15, 6 poli
schermato
senza manicotti
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Certificate

Lunghezza 40 m
Tipo di fissaggio inserito, Avvitato
Rivestimento contatto Argentato
Family construction form MQ15
Materiale morsetti Lega di rame
N. di poli 6
Lunghezza di spelatura (rivestimento) 30 mm
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA per ciascun contatto di alimentazione max 600 V
Tensione di esercizio CA per ciascun contatto di segnale max 63 V
Tensione di esercizio CC per ciascun contatto di segnale max 63 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto di alimentazione max 16 A
Corrente di esercizio per ciascun contatto di segnale max 10 A
Diagnosi
Indicatore di stato LED no
Installazione | Collegamento
Lunghezza di spelatura (rivestimento) 30 mm
Cicli di collegamento min 500
Installazione | Configurazione dei pin
Configurazione completamente occupato
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Avvitato
Grado di inquinamento 3
Picco di tensione nominale 4 kV
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) I
Dati meccanici | Dati del materiale
Classe di infiammabilità alloggiamento (UL94) HB
Materiale custodia Plastica
Materiale portacontatti PA
Dati meccanici | Dati di montaggio
Modalità di fissaggio Chiusura a baionetta
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 80 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality

General data | Cable
Identificazione cavo P11
Colore arancione
Structure | Cable
Schermatura del cavo (tipo) Rame intrecciato, nudo
Schermatura del cavo (copertura) 80 %
wire arrangement (nero 1, nero 2, nero 3), (Verde-giallo, bianco, nero)
Mechanical data | Cable
Materiale rivestimento PUR
Outer-diameter (jacket) 12,8 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation TPE
Amount wires 4
Conductor crosssection (wire) 2,5 mm²
Material conductor wire Cavetto in rame, nudo
Conductor type (wire) Classe di cavetti 5
Material wire insulation (Data) TPE
Amount wires (Data) 2
Conductor crosssection wire (Data) 1,5 mm²
Material conductor wire (Data) Cavetto in rame, nudo
Wire conductor type (Data) Classe di cavetti 5
Electrical data | Cable
Electrical resistance line constant wire 8,5 Ω/km @ 20 °C
Electrical resistance coating wire (Data) 14 Ω/km @ 20 °C
Nominal voltage power AC max. 1000 V
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) 4 kV
AC withstand voltage power (wire - wire) 4 kV
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) -25 °C
Temperatura di esercizio max (fissa) 80 °C
Temperatura di esercizio min (variabile) -20 °C
Temperatura di esercizio max (variabile) 80 °C
Resistances | Cable
Resistenza al fuoco UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2
chemical resistance Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Resistenza alla benzina Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Oil resistance DIN EN 60811-404 | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Installation | Cable
N. di cicli (catena portacavo) 5 Mio.
raggio di curvatura (fisso) 5 x Outer diameter
Raggio di curvatura (mobile) 10 x Outer diameter
Sollecitazioni in torsione ± 15 °/m

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060327
ETIM-5.0 EC001576
GTIN 4048879710152
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 7000-P8301-P11xxxx_E492831-PVVA7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 7000-P8301-P11xxxx_E492831-PVVA_ul_z_a.pdf (A)
  • File di progettazione: STP 7000-P8301_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* più IVA, più costi d'invio