Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
MQ15-X-Power male 0° with cable
Il prodotto può differire dall'immagine

MQ15-X-Power male 0° with cable

PVC 6x1,5 bk UL/CSA 3,0m
Codice: 7000-P8101-P240300
Peso: 0.537 kg
  In produzione
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

Maschio diritto
MQ15, 6 poli
senza manicotti
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta. Altre lunghezze secondo disponibilità.
Forma
Forma P8101
Cavi
Numero del cavo P24
N°/diametro del filo 6× 1.5 mm²
Isolamento del filo PP (ne num, ve-gia)
Colore nero
Materiale (rivestimento) PVC (UL)
Ø esterno 9.0 mm ±5%
Raggio di curvatura (mobile) 15× Ø esterno
Range temperatura (fissa) -20...+80 °C
Range temperatura (mobile) -5...+80 °C
Identificazione cavo P24
Materiale (cavetto) Cavetto rame, scoperto
Resistenza (conduttore) max. 13.3 Ω/km (20 °C)
Colore/numero cavetti ne numerato, ve-gia a strisce longitudinali
Schermatura no
Materiale (rivestimento) PVC
Ø esterno (rivestimento) 9.0 mm ±5%
Colore (rivestimento) nero
Resistenza termica difficilmente infiammabile
Tensione nominale 1000 V AC
Tensione di prova 4000 V
Range temperatura (fissa) -20...+80 °C
raggio di curvatura (fisso) 5× Ø esterno
Dati tecnici
Tensione d'esercizio max. 600 V AC (Power); max. 63 V AC/DC (Signal)
Picco di tensione nominale 4.0 kV
Corrente d'esercizio per contatto max. 13 A (Power); max. 10 A (Signal)
Gruppo materiale IEC 60664-1, category I
N. di poli 6
Configurazione completamente occupato
Indicatore LED no
Bloccaggio connettore Connessione veloce, 1/4 di giro
Grado di protezione IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)
Materiale Plastica antifiamma a norme (UL 94)
Mating cycles ≥ 500
Dati generali
Tipo di fissaggio inserito, bloccato
Materiale (portacontatti) PA
Materiale (morsetti) Lega di rame
Materiale (superficie di contatto) Ag
Grado di inquinamento 3
Lunghezza di spelatura (rivestimento) 30 mm
Range temperatura -25...+80 °C, a seconda della qualità del cavo
dati commerciali
EAN 4048879706797
eClass 27279218
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290
paese di origine DE
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 7000-P8101-P24xxxx_E325311_CYJV_ul_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 7000-P8101-P24xxxx_E325311_CYJV7_ulc_z_a.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Download File di progettazione 7000-P8101_stp_x_a.zip
* più IVA, più costi d'invio