Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
M12 fem. 0°
Il prodotto può differire dall'immagine

M12 fem. 0°

PUR 5x0,5 grigio, c. portacavo 25m
Codice: 7999-12241-4372500
Peso: 1.262 kg
In produzione
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

Femmina diritto
M12, 5 poli
Cod. 7005 - M12 Lite - (vite esagonale plastica) su richiesta
con portatarghetta
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Forma
Forma 12241
Dati tecnici
Tensione d'esercizio max. 125 V AC/DC
Picco di tensione nominale 1.5 kV
Corrente d'esercizio per contatto max. 4 A
N. di poli 5
Gruppo materiale IEC 60664-1, category I
Codifica A-code
Indicatore LED no
Bloccaggio connettore Filettatura (M12×1 mm) coppia di serraggio 0.6 Nm) autobloccante
Pressacavo M12 (SW13)
Grado di protezione IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)
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
Numero del cavo 437
N°/diametro del filo 5× 0.5 mm²
Isolamento del filo PP (ne num, ve-gia)
Valori catena portacavo 2 Mio.
Colore grigio
Materiale (rivestimento) PUR
Ø esterno 6.2 mm ±5%
Raggio di curvatura (mobile) 15× Ø esterno
Range temperatura (fissa) -40...+90 °C
Range temperatura (mobile) -5...+90 °C
Identificazione cavo 437
Certificazioni (cavo) CE
Peso cavo [G/m] 57,20
Materiale (cavetto) Cavetto rame, scoperto
Resistenza (conduttore) max. 39 Ω/km (20 °C)
Ø filo rigido (conduttore) 0.15 mm
Struttura (conduttore) 28× 0.15 mm (cavetto multi-filo classe 6)
Diametro (conduttore) 5× 0.5 mm²
AWG simile a AWG 20
Materiale (isolante cavetti) PP
Proprietà del materiale (isolamento cavetto) Privo di CFC, alogeni, cadmio, silicone e piombo
Durezza Shore (isolamento cavetto) 90 ±5 A
Ø cavetto incl. isolamento 1.7 mm ±5%
Colore/numero cavetti ne numerato, ve-gia a strisce longitudinali
Combinazione fili 5 cavetti intrecciati intorno a un nucleo centrale
Schermatura no
Materiale (rivestimento) PUR
Proprietà materiale (rivestimento) Privo di CFC, alogeni, cadmio, silicone e piombo, opaco, bassa adesività, semplice da processare, resistente all'abrasione, resistente a idrolisi a microbi
Durezza (rivestimento) 85 ±5 A
Ø esterno (rivestimento) 6.2 mm ±5%
Colore (rivestimento) grigio
Tensione nominale 300 V AC
Tensione di prova 2000 V AC
Carico di corrente a norme DIN VDE 0298-4
Range temperatura (fissa) -40...+90 °C
Range temperatura (mobile) -5...+90 °C
raggio di curvatura (fisso) 10× Ø esterno
Raggio di curvatura (mobile) 15× Ø esterno
N. di cicli (catena portacavo) max. 2 Mio. (25 °C)
Corsa (c. portacavo) max. 2 m
Velocità (c. portacavo) max. 3.3 m/s
Accelerazione (c. portacavo) max. 5 m/s²
dati commerciali
EAN 4048879471701
eClass 27279218
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290
paese di origine CZ
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 7000-18001_ax_2_i.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
cCSAus
* più IVA, più costi d'invio