Forma | 13201 |
---|
Cavi
N°/diametro del filo | 4× 0.34 mm² |
---|---|
Isolamento del filo | PVC (ma, bi, bl, ne) |
Materiale (rivestimento) | PVC (UL/CSA) |
Ø esterno | 5.3 mm ±5% |
Range temperatura (fissa) | -30...+80 °C |
Range temperatura (mobile) | -5...+80 °C |
Identificazione cavo | 201 |
Tipo di cavo | 1 (PVC) |
Certificazioni (cavo) | UL (AWM-Style 2464/1731), CSA |
Peso cavo [G/m] | 58,30 |
Materiale (cavetto) | Cavetto rame, scoperto |
Resistenza (conduttore) | max. 57 Ω/km (20 °C) |
Ø filo rigido (conduttore) | 0.15 mm |
Struttura (conduttore) | 19× 0.15 mm (cavetto multi-filo classe 5) |
Diametro (conduttore) | 4× 0.34 mm² |
AWG | simile a AWG 22 |
Materiale (isolante cavetti) | PVC |
Proprietà del materiale (isolamento cavetto) | Privo di CFC, cadmio, silicone e piombo |
Durezza Shore (isolamento cavetto) | 45 ±5 D |
Ø cavetto incl. isolamento | 1.25 mm ±5% |
Colore/numero cavetti | ma, ne, bl, bi |
Combinazione fili | 4 cavetti intrecciati |
Schermatura | si |
Materiale (rivestimento) | PVC |
Proprietà materiale (rivestimento) | Privo di CFC, cadmio, silicone e piombo |
Durezza (rivestimento) | 85 ±5 A |
Ø esterno (rivestimento) | 5.3 mm ±5% |
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
Range temperatura (mobile) | -5...+80 °C |
raggio di curvatura (fisso) | 10× Ø esterno |
Colore | grigio |
Dati tecnici
Tensione d'esercizio | max. 60 V AC/DC |
---|---|
Tensione d'esercizio (solo UL listed) | max. 30 V AC/DC |
Corrente d'esercizio per contatto | max. 4 A |
Picco di tensione nominale | 1.5 kV |
Gruppo materiale | IEC 60664-1, category I |
Codifica | A-code |
Bloccaggio connettore | Filettatura (M12×1 mm) coppia di serraggio 0.6 Nm) autobloccante |
Pressacavo | M12 (SW13) |
Grado di protezione | IP65, IP66K, IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529) |
Materiale dispositivo bloccaggio | Pressofuso di zinco, nichelato opaco |
Materiale | PUR |
Dati generali
Norme | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|---|
Grado di inquinamento | 3 |
Range temperatura | -25...+85 °C, a seconda della qualità del cavo |
dati commerciali
EAN | 4048879810579 |