Forma | 13221 |
---|
Cavi
Numero del cavo | 949 |
---|---|
N°/diametro del filo | 5× 0.34 mm² |
Isolamento del filo | PP (ma, bi, bl, ne, gr) |
Valori catena portacavo | 2.5 Mio. |
Colore | grigio |
Materiale (rivestimento) | PUR (UL/CSA) |
Ø esterno | 6.5 mm ±5% |
raggio di curvatura (fisso) | 5× Ø esterno |
Raggio di curvatura (mobile) | 10× Ø esterno |
Range temperatura (fissa) | -40...+80 °C |
Range temperatura (mobile) | -20...+80 °C |
Schermatura | si |
Dati tecnici
Tensione d'esercizio | max. 60 V AC/DC |
---|---|
Tensione d'esercizio (solo UL listed) | max. 30 V AC/DC |
Picco di tensione nominale | 1.5 kV |
Corrente d'esercizio per contatto | max. 4 A |
Gruppo materiale | IEC 60664-1, category I |
Codifica | A-code |
Bloccaggio connettore | Filettatura (M12×1 mm) coppia di serraggio 0.6 Nm) autobloccante |
Pressacavo | M12 (SW13) |
Grado di protezione | IP65, IP66K, IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529) |
Materiale dispositivo bloccaggio | Pressofuso di zinco, nichelato opaco |
Materiale | PUR |
adatto per guaina (Ø interno) | senza |
Dati generali
Norme | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|---|
Grado di inquinamento | 3 |
Lunghezza di spelatura (rivestimento) | 20 mm |
Range temperatura | -25...+85 °C, a seconda della qualità del cavo |
dati commerciali
EAN | 4048879348591 |