Ti potrebbe interessare anche
Femmina 90°
M12, 3 poli
2× LED (PNP)
Protezione contro l'inversione di polarità
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Altre lunghezze secondo disponibilità.
M12, 3 poli
2× LED (PNP)
Protezione contro l'inversione di polarità
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Forma
Forma | 13701 |
---|
Cavi
N°/diametro del filo | 3× 0.75 mm² |
---|---|
Isolamento del filo | PVC (ne num, ve-gia) |
Materiale (rivestimento) | PVC |
Ø esterno | 5.9 mm ±5% |
Raggio di curvatura (mobile) | 10× Ø esterno |
Range temperatura (fissa) | -30...+70 °C |
Range temperatura (mobile) | -5...+70 °C |
Identificazione cavo | 216 |
Tipo di cavo | 1 (PVC) |
Certificazioni (cavo) | CE conform |
Peso cavo [G/m] | 63,80 |
Materiale (cavetto) | Cavetto rame, scoperto |
Resistenza (conduttore) | max. 26 Ω/km (20 °C) |
Ø filo rigido (conduttore) | 0.2 mm |
Struttura (conduttore) | 24× 0.2 mm (cavetto multi-filo classe 5) |
Diametro (conduttore) | 3× 0.75 mm² |
AWG | simile a AWG 18 |
Materiale (isolante cavetti) | PVC |
Proprietà del materiale (isolamento cavetto) | Privo di CFC, cadmio, silicone e piombo |
Durezza Shore (isolamento cavetto) | 43 ±5 D |
Ø cavetto incl. isolamento | 1.8 mm ±5% |
Colore/numero cavetti | ne numerato, ve-gia a strisce longitudinali |
Combinazione fili | 3 cavetti intrecciati |
Schermatura | no |
Materiale (rivestimento) | PVC |
Proprietà materiale (rivestimento) | Privo di CFC, cadmio, silicone e piombo |
Durezza (rivestimento) | 80 ±5 A |
Ø esterno (rivestimento) | 5.9 mm ±5% |
Colore (rivestimento) | grigio |
Resistenza chimica | buona resistenza a oli, benzina e agenti chimici |
Tensione nominale | 300/500 V AC |
Tensione di prova | 3000 V AC |
Carico di corrente | a norme DIN VDE 0298-4 |
Range temperatura (fissa) | -30...+70 °C |
Range temperatura (mobile) | -5...+70 °C |
raggio di curvatura (fisso) | 5× Ø esterno |
Raggio di curvatura (mobile) | 10× Ø esterno |
Colore | grigio |
Dati tecnici
Tensione d'esercizio | 24 V DC ±15% |
---|---|
Picco di tensione nominale | 0.8 kV |
Corrente d'esercizio per contatto | max. 4 A |
Codifica | A-code |
Indicatore LED | LED (rosso/verde) |
Bloccaggio connettore | Filettatura (M12×1 mm) coppia di serraggio 0.6 Nm) autobloccante |
Pressacavo | M12 (SW13) |
Grado di protezione | IP65 e IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529) |
Materiale dispositivo bloccaggio | Pressofuso di zinco, nichelato opaco |
Materiale | PUR |
adatto per guaina (Ø interno) | 10 |
Dati generali
Grado di inquinamento | 3 |
---|---|
Range temperatura | -25...+85 °C, a seconda della qualità del cavo |
dati commerciali
EAN | 4048879462075 |