Forma | 13281 |
---|
Cavi
Numero del cavo | 949 |
---|---|
N°/diametro del filo | 5× 0.34 mm² |
Isolamento del filo | PP (ma, bi, bl, ne, gr) |
Valori catena portacavo | 2.5 Mio. |
Colore | grigio |
Materiale (rivestimento) | PUR (UL/CSA) |
Ø esterno | 6.5 mm ±5% |
raggio di curvatura (fisso) | 5× Ø esterno |
Raggio di curvatura (mobile) | 10× Ø esterno |
Range temperatura (fissa) | -40...+80 °C |
Range temperatura (mobile) | -20...+80 °C |
Schermatura | si |
Dati tecnici
Tensione d'esercizio | max. 60 V AC/DC |
---|---|
Tensione d'esercizio (solo UL listed) | 30 V AC/DC |
Picco di tensione nominale | 1.5 kV |
Corrente d'esercizio per contatto | max. 4 A |
N. di poli | 5 |
Gruppo materiale | IEC 60664-1, category I |
Codifica | A-code |
Indicatore LED | no |
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
Tipo di fissaggio | inserito, bloccato |
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
EAN | 4048879353861 |