Ti potrebbe interessare anche
Maschio 90°
M12, 4 poli
schermato
A-code
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Altre lunghezze secondo disponibilità.
M12, 4 poli
schermato
A-code
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Forma
Forma | 13141 |
---|
Cavi
N°/diametro del filo | 4× 0.34 mm² |
---|---|
Isolamento del filo | PP (ma, bi, bl, ne) |
Materiale (rivestimento) | PUR (UL/CSA) |
Ø esterno | 5.9 mm ±5% |
Raggio di curvatura (mobile) | 10× Ø esterno |
Range temperatura (fissa) | -40...+80 °C |
Range temperatura (mobile) | -20...+80 °C |
Identificazione cavo | 335 |
Tipo di cavo | PUR-OB |
Certificazioni (cavo) | UL (AWM-Style 20233/1992), CSA; CE conform |
Peso cavo [G/m] | 56,10 |
Materiale (cavetto) | Cavetto rame, scoperto |
Resistenza (conduttore) | max. 52 Ω/km (20 °C) |
Ø filo rigido (conduttore) | 0.1 mm |
Diametro (conduttore) | 4× 0.34 mm² |
Materiale (isolante cavetti) | PP |
Proprietà del materiale (isolamento cavetto) | Privo di CFC, alogeni, cadmio, silicone e piombo |
Durezza Shore (isolamento cavetto) | 72 ±3 D |
Ø cavetto incl. isolamento | 1.55 mm ±5% |
Colore/numero cavetti | ma, ne, bl, bi |
Combinazione fili | 4 cavetti intrecciati |
Schermatura | si |
min. 85% | |
Materiale (rivestimento) | PUR |
Durezza (rivestimento) | 85 ±3 A |
Ø esterno (rivestimento) | 5.9 mm ±5% |
Colore (rivestimento) | grigio |
Resistenza chimica | buona resistenza a oli, benzina e agenti chimici (VDE 0472 parte 803 Test B) |
Tensione nominale | 300 V AC |
Tensione di prova | 2000 V AC |
Range temperatura (fissa) | -40...+80 °C |
Range temperatura (mobile) | -20...+80 °C |
raggio di curvatura (fisso) | 10× Ø esterno |
Colore | grigio |
Dati tecnici
Tensione d'esercizio | max. 60 V AC/DC |
---|---|
Tensione d'esercizio (solo UL listed) | 30 V AC/DC |
Picco di tensione nominale | 1.5 kV |
Corrente d'esercizio per contatto | max. 4 A |
N. di poli | 4 |
Gruppo materiale | IEC 60664-1, category I |
Codifica | A-code |
Indicatore LED | no |
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
Tipo di fissaggio | inserito, bloccato |
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
EAN | 4048879322225 |